Schneider-Electric
 
PKX16M734 slika – Schneider- scope
PKX16M734
Gnezdni vtič PratiKa - raven - 16 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Wander plug
Kratko ime naprave Mureva zatič
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina
Povezave - terminali Hitra povezava
Presek kabla 1…2,5 mm²
Zumanji premer kabla 8…15 mm
Kabelski vhod Fair lead
Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 16
Product weight 0,201 kg
Višina 139 mm
Width 81 mm
Globina 81 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 7,8 cm
Paket 1 Dolžina 15,2 cm
Paket 1 Teža 184,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 18,0 cm
Paket 2 Širina 26,6 cm
Paket 2 Dolžina 27,0 cm
Paket 2 Teža 2,046 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,579 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 12
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev