Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

PKY16F413 |
Schneider-Electric
 
PKY16F413 slika – Schneider- scope
PKY16F413
Vtičnica PratiKa - hitri priklj. - kotna - 16 A - 2P + E - 100 do 130 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 130 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 4 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina
Povezave - terminali Hitra povezava
Presek kabla 1…4 mm²
Teža izdelka 0,145 kg
Osnovna dimenzija 65 x 85 mm
Višina 85 mm
Width 65 mm
Globina 103 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rumena
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP44 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 120,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,0 cm
Paket 2 Širina 27,0 cm
Paket 2 Dolžina 26,3 cm
Paket 2 Teža 1,31 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,417 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami