Schneider-Electric
 
PKY16W423 slika – Schneider- scope
PKY16W423
Vtičnica PratiKa - hitri priklj. - kotna - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Kratko ime naprave Mureva vti?nica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 250 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohi?je: Samougasljivi in?enirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina
Povezave - terminali Hitra povezava
Presek kabla 1…2,5 mm²
Zumanji premer kabla 21 mm
Vrsta navoja M25
Teža izdelka 0,21 kg
Višina 129 mm
Širina 80 mm
Globina 126 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP44 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 10 cm
Paket 1 Dolžina 12,9 cm
Paket 1 Teža 178 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 17,4 cm
Paket 2 Širina 26,6 cm
Paket 2 Dolžina 27 cm
Paket 2 Teža 1,588 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 16
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 3,663 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev