Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

PKY32F723 |
Schneider-Electric
 
PKY32F723 slika – Schneider- scope
PKY32F723
Vtičnica PratiKa - hitri priklj. - kotna - 32 A - 2P + E - 200 do 250 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
[In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 250 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina
Povezave - terminali Hitra povezava
Presek kabla 2,5…6 mm²
Teža izdelka 0,24 kg
Osnovna dimenzija 90 x 100 mm
Višina 100 mm
Width 95 mm
Globina 118 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 9,9 cm
Paket 1 Dolžina 7 cm
Paket 1 Teža 222 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 18,2 cm
Paket 2 Širina 26,4 cm
Paket 2 Dolžina 26,8 cm
Paket 2 Teža 1,776 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 16
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 3,99 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 15
Pogodbena garancija
Garancija 18 months