Schneider-Electric
 
PKZ100 slika – Schneider- scope
PKZ100
PratiKa - hrbtna omara - 16/32 A - 3/4/5 P - nadometna - 90 x 100 mm - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Zadnje ohi?je
Kratko ime naprave Mureva vti?nica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 5P
3P ali 4P
Komplementarno
[In] nazivni tok 16 A
32 A
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Vijak: Nerjaveče jeklo
Montaža naprave Nadometna
Montažni način Plo??na monta?a
Teža izdelka 0,33 kg
Osnovna dimenzija 90 x 100 mm
Višina 100 mm
Širina 90 mm
Globina 89 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,7 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,1 cm
Paket 1 Teža 330,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,78 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev