|
|
|
PKZM703
Adapter PratiKa - 2 industrijski vtičnici - 16 A - 2P + E - 220 V AC - IP67
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Več adapterjev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Opis polov
|
2P + E
|
Komplementarno
[In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
220 V
|
Številka vtičnice
|
2 16 A )
|
Material kontaktov
|
Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Obojka Medenina
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
0,44 kg
|
Višina
|
160 mm
|
Width
|
233 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Modra
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
461,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
13
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,48 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
9
|
Pogodbena garancija
|
|