Schneider-Electric
 
PKZM709 slika – Schneider- scope
PKZM709
Adapter PratiKa - 3 industrijske vtičnice - 16 A - 2P + E - 220 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Ve? adapterjev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za prilagoditev
Opis polov 2P + E
Komplementarno
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 V
Številka vtičnice 3 16 A )
Material kontaktov Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Obojka Medenina
Vtič, material vtičnice Ohi?je: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,61 kg
Višina 222 mm
Širina 233 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 20,1 cm
Paket 1 Dolžina 23,6 cm
Paket 1 Teža 612,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,995 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 11
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev