Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9H10836 |
Schneider-Electric
 
R9H10836 slika – Schneider- scope
R9H10836
Resi9 KV omara 2 vrstica 12 modulov za votlo steno
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Ime izdelka Resi9 KV
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Modularna omara
Širina Zunaj: 344 mm
Vgrajen: 324 mm
Višina Zunaj: 474 mm
Vgrajen: 431 mm
Globina Zunaj: 13,4 mm
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 2
Zagotovljena oprema 2 x Priključni blok
1 x Identifikacijska oznaka
1 x gypsum board mounting kit
Type of door Navadna vrata
Komplementarno
Montaža omare Podometna
Montažna podpora Votla stena
9 mm rastri 48
Skupno število 18 mm modulov 24
[In] Nazivni tok 63 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Tip letve DIN
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Kabelski vhod Flexible flaps
Število terminalnih blokov 2 Nevtralno/ozemljitev ( Vijačna povezava) z17 izhodni
1 Nevtralno/ozemljitev ( Vijačna povezava) z1 izhodni
Distribution block outgoers 28 x 4 mm² Nevtralno/ozemljitev
7 x 16 mm² Nevtralno/ozemljitev
3 x 10 mm² Nevtralno/ozemljitev
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Vrata: Elektrolitsko galvanizirano jeklo
Omara: Samo-gasilna plastika
Globina vgradnje 90 mm
Notranja globina 85 mm
Barva Vrata: Bela ( RAL 9016)
Omara: Bela ( RAL 9016)
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Okolje
Požarna odpornost Omara: 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C
Standardi IEC 61439-3
IEC 60670-24
DIN 43871
IEC 61439-1
IEC 60670-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,600 cm
Paket 1 Širina 34,800 cm
Paket 1 Dolžina 47,800 cm
Paket 1 Teža 3,395 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 52
Paket 2 Višina 180,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 185,888 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 17