Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9H10838 |
Schneider-Electric
 
R9H10838 slika – Schneider- scope
R9H10838
Resi9 KV omara 4 vrstica 12 modulov za votlo steno
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Ime izdelka Resi9 KV
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Modularna omara
Širina Zunaj: 344 mm
Vgrajen: 324 mm
Višina Zunaj: 749 mm
Vgrajen: 706 mm
Globina Zunaj: 13,4 mm
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 4
Zagotovljena oprema 2 x Priključni blok
1 x Identifikacijska oznaka
1 x gypsum board mounting kit
Type of door Navadna vrata
Komplementarno
Montaža omare Podometna
Montažna podpora Votla stena
9 mm rastri 96
Skupno število 18 mm modulov 48
[In] Nazivni tok 63 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Tip letve DIN
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Kabelski vhod Flexible flaps
Število terminalnih blokov 1 Nevtralno/ozemljitev ( Vijačna povezava) z1 izhodni
2 Nevtralno/ozemljitev ( Vijačna povezava) z27 izhodni
Distribution block outgoers 13 x 16 mm² Nevtralno/ozemljitev
42 x 4 mm² Nevtralno/ozemljitev
3 x 10 mm²
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Vrata: Elektrolitsko galvanizirano jeklo
Omara: Samo-gasilna plastika
Globina vgradnje 90 mm
Notranja globina 85 mm
Barva Vrata: Bela ( RAL 9016)
Omara: Bela ( RAL 9016)
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Okolje
Požarna odpornost Omara: 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C
Standardi IEC 61439-3
DIN 43871
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 69,600 cm
Paket 1 Širina 35,100 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 5,022 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 180,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 191,792 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 25