|
|
|
R9H10935
Resi9 KV omara 1 vrstica 12 modulov
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Ime izdelka
|
Resi9 KV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Modularna omara
|
Širina
|
Zunaj: 344 mm
Vgrajen: 324 mm
|
Višina
|
Zunaj: 349 mm
Vgrajen: 306 mm
|
Globina
|
Zunaj: 13,4 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Zagotovljena oprema
|
2 x Priključni blok
1 x Identifikacijska oznaka
|
Type of door
|
Prilagodljiv
Reverzibilen
Neprozorno
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
|
Montažna podpora
|
Beton
|
9 mm rastri
|
24
|
Skupno število 18 mm modulov
|
12
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Tip letve
|
DIN
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Kabelski vhod
|
Flexible flaps
|
Število terminalnih blokov
|
2 Nevtralno/ozemljitev ( Vijačna povezava) z17 izhodni
|
Distribution block outgoers
|
28 x 4 mm² Nevtralno/ozemljitev
6 x 16 mm² Nevtralno/ozemljitev
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Vrata: Elektrolitsko galvanizirano jeklo
Omara: Samo-gasilna plastika
|
Globina vgradnje
|
90 mm
|
Notranja globina
|
85 mm
|
Barva
|
Vrata: Bela ( RAL 9016)
Omara: Bela ( RAL 9016)
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
Majhno komercialno
|
Okolje
Požarna odpornost
|
Omara: 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C
|
Standardi
|
IEC 60670-1
DIN 43871
IEC 61439-3
IEC 60670-24
IEC 61439-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,465 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
72
|
Paket 2 Višina
|
180,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
189,480 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|