|
R9H10945
Resi9 KV Splitable pokrivna plošča
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepa plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Resi9 Resi9 KV Omara
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
|
Širina
|
216 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,978 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
|