Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9H10950 |
Schneider-Electric
R9H10950 slika – Schneider- scope
R9H10950
Resi9 KV terminalni blok 34 odprtine
Schneider Electric
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Komplementarno
Funkcijonalnost vrstne sponke Ozemljeni/nevtralni
Montaža omare Podometna
[In] nazivni tok 63 A
Število terminalnih blokov 2 ( Vijačni in brezvijačni priključki)
Distribucijski bloki (izhodi) 3 x 25 mm² zaneutral incomer
14 x 4 mm² zaneutral outgoer
3 x 25 mm² zaearth incomer
14 x 4 mm² zaearth outgoer
Združljivost serije/obsega Resi9 Resi9 KV Omara
Višina 15 mm
Width 252 mm
Globina 22 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 26,0 cm
Paket 1 Teža 116,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,217 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b