Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9H10960 |
Schneider-Electric
R9H10960 slika – Schneider- scope
R9H10960
Resi9 KV Gypsum komplet za mavčne plošče
Schneider Electric
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Izdelek ali sestavni del Montažni komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Resi9 Resi9 KV Omara
Komplementarno
Montaža omare Podometna
Montažna podpora Mavčna plošča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 42,900 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,519 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b