Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9H13387 |
Schneider-Electric
 
R9H13387 slika – Schneider- scope
R9H13387
Resi9 10 slepe plošče (5 Mod)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Izdelek ali sestavni del Slepa plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Opal Omara
Resi9 Omara
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Teža izdelka 100 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,500 cm
Paket 1 Teža 111,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,341 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 101,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 87,150 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Sprejeto
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1