Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9H13411 |
Schneider-Electric
 
R9H13411 slika – Schneider- scope
R9H13411
2 izolirani TB P/N 7 lukenj
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Združljivost serije/obsega Opal Omara
Resi9 Omara
Teža izdelka 120 g
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
Podometna
[In] nazivni tok 125 A
Število terminalnih blokov 1 Faza ( Vijak) z7 izhodni
1 Nevtralno ( Vijak) z7 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 1 x 35 mm²
6 x 16 mm²
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,6 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 110,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,21 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2