|
|
|
R9XFH212
Resi9 - odprt. za glav. vodilo - 2P - tip 2L - 18 mm raz. - 12 mod. - 63 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavničasta zbiralka
|
Montažni način
|
Horizontalno
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis linij
|
1L + N
|
Dolžina v 18 mm modulih
|
12
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Komplementarno
Število smeri
|
6 smerni N + 1 L
|
Konfiguracija polov za 1 način
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
Priključni raster
|
18 mm
|
Tip konektorja
|
Vilično
|
Razdalja med potjo
|
36 mm
|
Označevanje
|
L1 L2
|
Izolacija
|
Izoliran
|
Predstavitev naprave
|
Rezljivo
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
63 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC Ph / N
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC
|
Lokacija montaže
|
Dno naBiconnect
|
9 mm rastri
|
24
|
Width
|
220 mm
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti 9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
|
Okolje
Požarna odpornost
|
960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
67,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
395,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,460 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni