Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9XFH257 |
Schneider-Electric
 
R9XFH257 slika – Schneider- scope
R9XFH257
Resi9 - odprt. za glav. vodilo - 2P - tip 2L - 18-mm raz. - 57 mod. - 63 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 1L + N
Dolžina v 18 mm modulih 57
Standardi EN/IEC 61439-1
Certifikati izdelkov CE
Komplementarno
Število smeri 28 smerni N + 1 L
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 1P + N
1 x 2P
Priključni raster 18 mm
Tip konektorja Vilično
Razdalja med potjo 36 mm
Označevanje L1 L2
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 63 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
Lokacija montaže Dno naBiconnect
9 mm rastri 114
Width 1000 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,600 cm
Paket 1 Širina 1,600 cm
Paket 1 Dolžina 101,700 cm
Paket 1 Teža 326,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 107,000 cm
Paket 2 Dolžina 8,800 cm
Paket 2 Teža 1,830 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 270
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 117,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months