Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9XFH418 |
Schneider-Electric
 
R9XFH418 slika – Schneider- scope
R9XFH418
Resi9 - odprt. za glav. vodilo - 4P - tip N + 3L - 18-mm raz. - 18 mod. - 63 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 3L + N
Dolžina v 18 mm modulih 18
Standardi EN/IEC 61439-1
Certifikati izdelkov CE
Komplementarno
Število smeri 4 smerni N + 3 L
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 3P + N
1 x 4P
Priključni raster 18 mm
Tip konektorja Vilično
Razdalja med potjo 72 mm
Označevanje N L1 L2 L3
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 63 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
400 V AC Ph / Ph
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
Lokacija montaže Dno naBiconnect
9 mm rastri 36
Width 320 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,8 cm
Paket 1 Širina 2,5 cm
Paket 1 Dolžina 32,5 cm
Paket 1 Teža 156 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,8 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 34,7 cm
Paket 2 Teža 854 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,618 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months