Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

R9XFH457 |
Schneider-Electric
 
R9XFH457 slika – Schneider- scope
R9XFH457
Resi9 - odprt. za glav. vodilo - 4P - tip N + 3L - 18-mm raz. - 57 mod. - 63 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 3L + N
Dolžina v 18 mm modulih 57
Standardi EN/IEC 61439-1
Certifikati izdelkov CE
Komplementarno
Število smeri 14 smeri N + 3 L
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 3P + N
1 x 4P
Priključni raster 18 mm
Tip konektorja Vilično
Razdalja med potjo 72 mm
Označevanje N L1 L2 L3
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 63 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
400 V AC Ph / Ph
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
Lokacija montaže Dno naBiconnect
9 mm rastri 114
Width 1000 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 2 cm
Paket 1 Dolžina 100 cm
Paket 1 Teža 518 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,5 cm
Paket 2 Širina 106,5 cm
Paket 2 Dolžina 9 cm
Paket 2 Teža 2,77 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 43 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 117 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months