Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RE17LLBM |
Schneider-Electric
 
RE17LLBM slika – Schneider- scope
RE17LLBM
Asimetrični utripajoči rele - 0,1 do 1 s - 24 do 240 V AC - polprevodniški izhod
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony časovni releji
Diskretni izhod tip Polprevodniški
Width 17,5 mm
Izdelek ali sestavni del Relej z dvojno funkcijo
Ime komponente RE17L
Območje časovnega zamika 6 do 60 s
6 do 60 min
1 do 10 min
0,1 do 1 s
1 do 10 h
10 do 100 h
1 do 10 s
Nominalni izhodni tok 0,7 A
Komplementarno
Tip krmiljenja Izbirno stikalo Prednja plošča
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC 50/60 Hz
Razpon napetosti 0,85 do 1,1 Us
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz +/- 5 %
Sprostitev vhodne napetosti 7 V
Širina impulza kontrolnega signala 0,05 s Tipičen
Izolacijska upornost 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 5 kV med1,2/50 µs
Zakasnitev napajanja/vklopa 100 ms
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Dielektrična trdnost 2,5 kV 1 mA/1 min 50 Hz v skladu s/zIEC 61812-1
Material ohišja Samo-gašenje
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Time delay type Asimetrično utripanje - L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Asimetrično utripanje - Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Čas ponastavitve 350 ms Ob de-energizaciji Tipičen
Faktor obremenitve 100 %
Poraba energije v VA 0…3 VA pri240 V AC
Izklopna zmogljivost 0,5 A AC v skladu s/zUL
0,7 A AC pri20 °C
Frekvenca delovanja 10 Hz
Maksimalen izhodni tok 20 A
Minimalni preklopni tok 10 mA
Maksimalen tok uhajanja 5 mA
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
Maksimalen padec napetosti <4 V 3-žična
<8 V 2-žični
Električna vzdržljivost 100000000 ciklov
Oznaka CE
Oddaljenost od poti 4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 320000
MTTFd = 353,8 let
Montažni položaj Katerikoli položaj Glede na normalno navpično montažno ravnino
Montažna podpora 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Funkcija L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 solid state output
Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 solid state output
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Teža izdelka 0,068 kg
Tip časovne zakasnitve L, Li
Funkcionalnost Asimetrični utripajoči časomer
Number of functions 2
Kompatibilnostna koda RE17
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 20 ms
Faktor zmanjševanja (derating) 5 mA/°C
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
IEC 61812-1
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-3
2006/95/EC
2004/108/EC
Certifikati izdelkov CULus
GL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 93 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-30
Elektromagnetna združljivost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 6 kV ( V kontaktu) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 8 kV ( Vhodni zrak) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje: , 10 V/m ( 80 MHz do 1 GHz) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test: , 1 kV ( Kapacitivna priključna sponka) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test: , 2 kV ( Neposredna) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce: , 1 kV ( Diferencialni način) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce: , 2 kV ( Navadni/splošni/skupni način) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje: , 10 V ( 0,15 do 80 MHz) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve: , 0 % ( 1 cikel) , v skladu s/zIEC 61000-4-11
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve: , 70 % ( 25/30 ciklov) , v skladu s/zIEC 61000-4-11
Prevajani in sevani izpusti: , Razred B, v skladu s/zEN 55022
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 73,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,347 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 44