Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RE17LMBM |
Schneider-Electric
 
RE17LMBM slika – Schneider- scope
RE17LMBM
Rele s časovnim zamikom 10 funkcij - 1 s do 100 h - 24 do 240 V - polprev. izhod
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony časovni releji
Diskretni izhod tip Polprevodniški
Width 17,5 mm
Izdelek ali sestavni del Modularni časovni rele
Ime komponente RE17L
Območje časovnega zamika 1 do 10 s
6 do 60 s
6 do 60 min
1 do 10 h
10 do 100 h
1 do 10 min
0,1 do 1 s
Nominalni izhodni tok 0,7 A
Komplementarno
Tip krmiljenja Izbirno stikalo Prednja plošča
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC 50/60 Hz
Razpon napetosti 0,85 do 1,1 Us
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz +/- 5 %
Sprostitev vhodne napetosti 8 V
Širina impulza kontrolnega signala 0,05 s Tipičen
Izolacijska upornost 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 5 kV med1,2/50 µs
Zakasnitev napajanja/vklopa 100 ms
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Dielektrična trdnost 2,5 kV 1 mA/1 min 50 Hz v skladu s/zIEC 61812-1
Material ohišja Samo-gašenje
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Time delay type Napajanje zakasnitve vklopa - A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja
Zakasnitev vklopa in zakasnitev izklopa - Ac- Rele za vklop in izklop z nadzornim signalom
Napajanje zakasnitve vklopa - At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)
Interval - B- Single interval relay w/ control signal
Interval - Bw- Double interval relay w/ control signal
Off-zamuda - C- Rele za zakasnitev izklopa s krmilnim signalom
Simetrično utripanje - D- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz-izklop)
Simetrično utripanje - Di- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz)
Interval - H- Intervalni rele
Interval - Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)
Čas ponastavitve 350 ms Ob de-energizaciji Tipičen
Faktor obremenitve 100 %
Poraba energije v VA 0…3 VA pri240 V AC
Poraba energije v W 1,5 W pri240 V DC
Izklopna zmogljivost 0,5 A AC v skladu s/zUL
0,7 A AC pri20 °C
Frekvenca delovanja 10 Hz
Maksimalen izhodni tok 20 A
Minimalni preklopni tok 10 mA
Maksimalen tok uhajanja 5 mA
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
Maksimalen padec napetosti <4 V 3-žična
<8 V 2-žični
Električna vzdržljivost 100000000 ciklov
Oznaka CE
Oddaljenost od poti 4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd = 353,8 let
B10d = 320000
Montažni položaj Katerikoli položaj Glede na normalno navpično montažno ravnino
Montažna podpora 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Funkcija A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja-1 solid state output
Ac- Rele za vklop in izklop z nadzornim signalom-1 solid state output
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 solid state output
B- Single interval relay w/ control signal-1 solid state output
Bw- Double interval relay w/ control signal-1 solid state output
C- Rele za zakasnitev izklopa s krmilnim signalom-1 solid state output
D- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz-izklop)-1 solid state output
Di- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz)-1 solid state output
H- Intervalni rele-1 solid state output
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-1 solid state output
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Teža izdelka 0,068 kg
Tip časovne zakasnitve A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
Funkcionalnost Multifunkcija
Number of functions 10
Kompatibilnostna koda RE17
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 20 ms
Faktor zmanjševanja (derating) 5 mA/°C
Standardi 2004/108/EC
IEC 61000-6-2
IEC 61812-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-1
2006/95/EC
IEC 61000-6-3
Certifikati izdelkov GL
CULus
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 93 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-30
Elektromagnetna združljivost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 6 kV ( V kontaktu) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 8 kV ( Vhodni zrak) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje: , 10 V/m ( 80 MHz do 1 GHz) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test: , 1 kV ( Kapacitivna priključna sponka) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test: , 2 kV ( Neposredna) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce: , 1 kV ( Diferencialni način) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce: , 2 kV ( Navadni/splošni/skupni način) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje: , 10 V ( 0,15 do 80 MHz) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve: , 0 % ( 1 cikel) , v skladu s/zIEC 61000-4-11
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve: , 70 % ( 25/30 ciklov) , v skladu s/zIEC 61000-4-11
Prevajani in sevani izpusti: , Razred B, v skladu s/zEN 55022
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,8 cm
Paket 1 Širina 7,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,4 cm
Paket 1 Teža 72,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,222 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 44