|
|
|
RE17RAMU
Rele s časovnim zamikom - 1 s do 100 h - 24 do 240 V AC - 1 OC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony časovni releji
|
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni časovni rele
|
Širina
|
17,5 mm
|
Kratko ime naprave
|
RE17R
|
Tip časovne zakasnitve
|
Napajanje zakasnitve vklopa
|
Območje časovnega zamika
|
1 do 10 min
10 do 100 h
0,1 do 1 s
6 do 60 s
6 do 60 min
1 do 10 s
1 do 10 h
|
Nominalni izhodni tok
|
8 A
|
Komplementarno
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Tip krmiljenja
|
Izbirno stikalo Prednja plošča
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Razpon napetosti
|
0,85 do 1,1 Us
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz +/- 5 %
|
Sprostitev vhodne napetosti
|
10 V
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gašenje
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,05 %/°C
|
Napetostni odvod
|
+/- 0,2 %/V
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
+/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
|
Širina impulza kontrolnega signala
|
100 ms Z vzporednim bremenom Tipičen
30 ms Tipičen
|
Izolacijska upornost
|
100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
|
Čas ponastavitve
|
120 ms Ob de-energizaciji Tipičen
|
Faktor obremenitve
|
100 %
|
Poraba energije v VA
|
0…32 VA pri240 V AC
|
Poraba energije v W
|
0,6 W pri24 V DC
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
8 A AC/DC
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
|
Izklopna zmogljivost
|
2000 VA
|
Delovna frekvenca
|
10 Hz
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev ( 8 A pri250 V AC maksimum)
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Dielektrična trdnost
|
2,5 kV 1 mA/1 min 50 Hz v skladu s/zIEC 61812-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
5 kV med1,2/50 µs
|
Zakasnitev napajanja/vklopa
|
100 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Oddaljenost od poti
|
4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 270000
MTTFd = 296,8 let
|
Montažni položaj
|
Katerikoli položaj Glede na normalno navpično montažno ravnino
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Lokalno signaliziranje
|
LED indikator zaV mirovanju: rele energiziran, brez merjenja časa
LED indikator 80 % ON and 20 % OFF zaUtripanje: poteka časovno usklajevanje
LED indikator 5 % ON and 95 % OFF zaPulziranje: rele de-energiziran, brez merjenja časa (razen funkcije Di-D, Li-L)
|
Funkcija
|
A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja-1 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
|
Teža izdelka
|
0,07 kg
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Number of functions
|
2
|
Tip časovne zakasnitve
|
A, At
|
Funkcionalnost
|
Časovna zakasnitev
|
Kompatibilnostna koda
|
RE17
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
20 ms
|
Standardi
|
2006/95/EC
2004/108/EC
IEC 61812-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
CULus
GL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Odpornost proti vibracijam
|
20 m/s² (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
93 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Elektromagnetna združljivost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 6 kV ( V kontaktu) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 8 kV ( Vhodni zrak) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje: , 10 V/m ( 80 MHz do 1 GHz) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test: , 1 kV ( Kapacitivna priključna sponka) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test: , 2 kV ( Neposredna) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce: , 1 kV ( Diferencialni način) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce: , 2 kV ( Navadni/splošni/skupni način) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje: , 10 V ( 0,15 do 80 MHz) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve: , 0 % ( 1 cikel) , v skladu s/zIEC 61000-4-11
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve: , 70 % ( 25/30 ciklov) , v skladu s/zIEC 61000-4-11
Prevajani in sevani izpusti: , Razred B, v skladu s/zEN 55022
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
81,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,670 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
65,060 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|