Schneider-Electric
 
RE17RLJU slika – Schneider- scope
RE17RLJU
Asimetrični utripajoči rele - 1 s do 100 h - 12 V AC/DC - 1 OC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony časovni releji
Diskretni izhod tip Rele
Izdelek ali sestavni del Modularni časovni rele
Width 17,5 mm
Kratko ime naprave RE17R
Tip časovne zakasnitve Asimetrično utripanje
Območje časovnega zamika 6 do 60 min
1 do 10 h
6 do 60 s
1 do 10 s
10 do 100 h
0,1 do 1 s
1 do 10 min
Nominalni izhodni tok 8 A
Komplementarno
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Material kontaktov Brez kadmija
Višina 90 mm
Globina 72 mm
Tip krmiljenja Izbirno stikalo Prednja plošča
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 V AC/DC 50/60 Hz
Razpon napetosti 0,9 do 1,2 Us
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz +/- 5 %
Sprostitev vhodne napetosti 5 V
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gašenje
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Time delay type Asimetrično utripanje - L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Asimetrično utripanje - Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Širina impulza kontrolnega signala 100 ms Z vzporednim bremenom Tipičen
30 ms Tipičen
Izolacijska upornost 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
Čas ponastavitve 120 ms Ob de-energizaciji Tipičen
Faktor obremenitve 100 %
Poraba energije v VA 0…0,7 VA pri12 V AC
Poraba energije v W 0,5 W pri12 V DC
Minimalni preklopni tok 10 mA pri5 V DC
Maksimalen preklopni tok 8 A AC/DC
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
Izklopna zmogljivost 2000 VA
Delovna frekvenca 10 Hz
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev ( 8 A pri250 V AC maksimum)
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Dielektrična trdnost 2,5 kV 1 mA/1 min 50 Hz v skladu s/zIEC 61812-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 5 kV med1,2/50 µs
Zakasnitev napajanja/vklopa 100 ms
Oznaka CE
Oddaljenost od poti 4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 270000
MTTFd = 296,8 let
Montažni položaj Katerikoli položaj Glede na normalno navpično montažno ravnino
Montažna podpora 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Lokalno signaliziranje LED indikator zaV mirovanju: rele energiziran, brez merjenja časa
LED indikator 80 % ON and 20 % OFF zaUtripanje: poteka časovno usklajevanje
Funkcija L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O
Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O
Product weight 0,07 kg
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Number of functions 2
Tip časovne zakasnitve L, Li
Funkcionalnost Asimetrični utripajoči časomer
Kompatibilnostna koda RE17
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 20 ms
Standardi 2006/95/EC
2004/108/EC
IEC 61000-6-4
IEC 61812-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-1
Certifikati izdelkov CSA
CULus
GL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 93 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-30
Elektromagnetna združljivost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 6 kV ( V kontaktu) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 8 kV ( Vhodni zrak) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje: , 10 V/m ( 80 MHz do 1 GHz) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test: , 1 kV ( Kapacitivna priključna sponka) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test: , 2 kV ( Neposredna) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce: , 1 kV ( Diferencialni način) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce: , 2 kV ( Navadni/splošni/skupni način) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje: , 10 V ( 0,15 do 80 MHz) , Stopnja 3, v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve: , 0 % ( 1 cikel) , v skladu s/zIEC 61000-4-11
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve: , 70 % ( 25/30 ciklov) , v skladu s/zIEC 61000-4-11
Prevajani in sevani izpusti: , Razred B, v skladu s/zEN 55022
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,700 cm
Paket 1 Širina 7,800 cm
Paket 1 Dolžina 9,600 cm
Paket 1 Teža 80,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,509 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 20