Tip kontakta in sestava
|
1 C/O Časovni kontakt, Brez kadmija
|
Tip časovne zakasnitve
|
Zakasnitev pri izklopu napetosti
|
Območje časovnega zamika
|
10 do 100 s
1 do 10 min
1 do 10 s
0,3 do 3 s
3 do 30 s
0,05 do 1 s
30 do 300 s
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljiv gumb
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Sprostitvena vhodna napetost
|
<= 2,4 V
|
Razpon napetosti
|
0,85 do 1,1 Us
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz +/- 5 %
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gašenje
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,05 %/°C
|
Napetostni odvod
|
+/- 0,2 %/V
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
+/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
|
Izolacijska upornost
|
100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
|
Čas obnovitve delovanja
|
100 ms Ob de-energizaciji
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Poraba energije v VA
|
3 VA pri240 V AC
|
Poraba energije v W
|
2 W pri240 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov, 2 A pri24 V, DC-1
100000 ciklov, 5 A pri250 V, AC-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Nazivna impulzna vzdržna napetost
|
5 kV za1,2…50 µs v skladu s/zIEC 60664-1
|
Zakasnitev napajanja/vklopa
|
350 ms
|
Oddaljenost od poti
|
4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 194 let
B10d = 180000
|
Montažni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Status LED
|
Zelena LED osvetlitev ( Stalno) zaDial pointer indication
Rumena LED ( Stalno) zaEnergiziran izhodni rele
Rumena LED ( Stalno) zaVklop
|
Funkcija
|
K-Delay on de-energization (without auxiliary supply)-1 C/O
|
Širina
|
22,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Tip krmiljenja
|
With test button
|
Number of functions
|
1
|
Dielektrična trdnost
|
2,5 kV za1 mA/1 min pri50 Hz Med relejnim izhodom in napajanjem zOsnovna izolacija v skladu s/zIEC 61812-1
|
Standardi
|
IEC 61812-1
UL 508
|
Direktive
|
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
CSA
GL
RCM
CE
EAC
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
IP50 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Priključki: v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
20 m/s² (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn Ne obratuje za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn V obratovanju za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri25…55 °C
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na hitre prehode - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Kapacitivna priključna sponka) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V Stopnja 3 ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Hitri prehodni pojavi - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Direkten kontakt) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 30 % ( 500 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 1 ( 20 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
|