Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RE22R1MYMR |
Schneider-Electric
 
RE22R1MYMR slika – Schneider- scope
RE22R1MYMR
Multifunkcijski časovni rele - 0,05 s do 300 h - 24 do 240 V AC/DC - 1 C/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony časovni releji
Diskretni izhod tip Rele
Izdelek ali sestavni del Modularni časovni rele
Kratko ime naprave RE22
Nominalni izhodni tok 8 A
Komplementarno
Tip kontakta in sestava 1 C/O Časovni kontakt, Brez kadmija
Tip časovne zakasnitve Napajanje zakasnitve vklopa
Off-zamuda
Zakasnitev vklopa in zakasnitev izklopa
Simetrično utripanje
Interval
Območje časovnega zamika 30 do 300 s
10 do 100 s
3 do 30 s
30 do 300 min
3 do 30 min
0,3 do 3 s
0,05 do 1 s
30 do 300 h
1 do 10 s
3 do 30 h
Tip krmiljenja Vrtljiv gumb
Diagnostičnia tipka
Potenciometer Zunanji
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
Sprostitvena vhodna napetost <= 2,4 V
Razpon napetosti 0,85 do 1,1 Us
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz +/- 5 %
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gašenje
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Time delay type Napajanje zakasnitve vklopa - A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja
Zakasnitev vklopa in zakasnitev izklopa - Ac- Rele za vklop in izklop z nadzornim signalom
Napajanje zakasnitve vklopa - At- Rele za vklop in izklop napajanja s pavzo/sumiranjem (X1)
Napajanje zakasnitve vklopa - Aw- Rele za vklop in zakasnitev napajanja s ponovnim sproženjem/ponovnim zagonom
Zakasnitev vklopa in zakasnitev izklopa - Act- Rele za zakasnitev in izklop s kontrolnim signalom in pavzo/sumiranjem
Off-zamuda - C- Rele za zakasnitev izklopa s krmilnim signalom
Off-zamuda - Ct - Rele za izklop/relej s krmilnim signalom in pavzo/sumiranjem
Simetrično utripanje - D- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz-izklop)
Simetrično utripanje - Dt- simetrični utripajoči rele (zagonski impulz-izklop) s pavzo/sumiranjem (X1)
Simetrično utripanje - Dw- simetrični utripajoči rele (začetni impulz-izklop) s ponovnim sproženjem/ponovnim zagonom
Simetrično utripanje - Di- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz)
Simetrično utripanje - Dit- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz) s pavzo/sumiranjem (X1)
Simetrično utripanje - Diw- simetrični utripajoči rele (zagonski impulz) s ponovnim sproženjem/ponovnim zagonom
Interval - H- Intervalni rele
Interval - Ht- Intervalni rele s pavzo/sumiranjem (X1)
Interval - Hw- Intervalni rele s ponovnim sproženjem/ponovnim zagonom
Interval - W- Intervalni rele z izklopljenim krmilnim signalom
Interval - Wt- Intervalni rele z izklopljenim krmilnim signalom in pavzo/sumiranjem
Širina pulza kontrolnega signala 100 ms Z vzporednim bremenom
30 ms
Izolacijska upornost 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
Čas obnovitve delovanja 120 ms Ob de-energizaciji
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Poraba energije v VA 3 VA pri240 V AC
Poraba energije v W 1,5 W pri240 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 2000 VA
Minimalni preklopni tok 10 mA pri5 V DC
Maksimalen preklopni tok 8 A
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
Električna vzdržljivost 100000 ciklov, 8 A pri250 V, AC-1
100000 ciklov, 2 A pri24 V, DC-1
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Nazivna impulzna vzdržna napetost 5 kV za1,2…50 µs v skladu s/zIEC 60664-1
Zakasnitev napajanja/vklopa 100 ms
Oddaljenost od poti 4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
Prenapetostna kategorija III conforming to IEC 60664-1
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd = 205,4 let
B10d = 190000
Montažni položaj Katerikoli položaj
Montažna podpora 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Status LED Zelena LED osvetlitev ( Stalno) zaDial pointer indication
Rumena LED ( Stalno) zaEnergiziran izhodni rele
Rumena LED ( Hitro utripanje (flashing)) zaMerjenje časa v teku in izhodni rele de-energiziran
Rumena LED ( Počasno utripanje) zaMerjenje časa v teku in izhodni rele energiziran
Funkcija A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja-1 C/O
Ac- Rele za vklop in izklop z nadzornim signalom-1 C/O
At- Rele za vklop in izklop napajanja s pavzo/sumiranjem (X1)-1 C/O
Aw- Rele za vklop in zakasnitev napajanja s ponovnim sproženjem/ponovnim zagonom-1 C/O
Act- Rele za zakasnitev in izklop s kontrolnim signalom in pavzo/sumiranjem-1 C/O
C- Rele za zakasnitev izklopa s krmilnim signalom-1 C/O
Ct - Rele za izklop/relej s krmilnim signalom in pavzo/sumiranjem-1 C/O
D- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz-izklop)-1 C/O
Dt- simetrični utripajoči rele (zagonski impulz-izklop) s pavzo/sumiranjem (X1)-1 C/O
Dw- simetrični utripajoči rele (začetni impulz-izklop) s ponovnim sproženjem/ponovnim zagonom-1 C/O
Di- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz)-1 C/O
Dit- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz) s pavzo/sumiranjem (X1)-1 C/O
Diw- simetrični utripajoči rele (zagonski impulz) s ponovnim sproženjem/ponovnim zagonom-1 C/O
H- Intervalni rele-1 C/O
Ht- Intervalni rele s pavzo/sumiranjem (X1)-1 C/O
Hw- Intervalni rele s ponovnim sproženjem/ponovnim zagonom-1 C/O
W- Intervalni rele z izklopljenim krmilnim signalom-1 C/O
Wt- Intervalni rele z izklopljenim krmilnim signalom in pavzo/sumiranjem-1 C/O
Width 22,5 mm
Teža izdelka 0,1 kg
Tip krmiljenja With test button
Number of functions 18
Okolje
Dielektrična trdnost 2,5 kV za1 mA/1 min pri50 Hz Med relejnim izhodom in napajanjem zOsnovna izolacija v skladu s/zIEC 61812-1
Standardi IEC 61812-1
UL 508
Direktive 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
Certifikati izdelkov RCM
GL
EAC
CE
CSA
CCC
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP40 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
IP50 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Priključki: v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn Ne obratuje za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn V obratovanju za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 95 % pri25…55 °C
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na hitre prehode - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Kapacitivna priključna sponka) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V Stopnja 3 ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Hitri prehodni pojavi - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Direkten kontakt) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 30 % ( 500 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 1 ( 20 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,900 cm
Paket 1 Širina 8,600 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 101,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 53