Tip kontakta in sestava
|
1 C/O Časovni kontakt
|
Tip časovne zakasnitve
|
Star-delta
|
Območje časovnega zamika
|
1 do 10 h
10 do 100 h
6 do 60 s
1 do 10 min
0,1 do 1 s
1 do 10 s
6 do 60 min
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljiv gumb Prednja plošča
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380 do 440 V AC
230 do 240 V AC
|
Razpon napetosti
|
0,85 do 1,1 Us
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz +/- 5 %
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-ga?enje
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,05 %/°C
|
Napetostni odvod
|
+/- 0,2 %/V
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
+/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
|
Time delay type
|
Star-delta - Q-Star-delta relay (2 NO outputs with same common)
|
Širina pulza kontrolnega signala
|
30 ms
100 ms Pod obremenitvijo
|
Izolacijska upornost
|
100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
|
Čas obnovitve delovanja
|
120 ms Ob de-energizaciji
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Poraba energije v VA
|
8 VA pri230 do 240 V
17 VA pri380 do 440 V
|
Izklopna zmogljivost
|
2000 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V
|
Maksimalen preklopni tok
|
8 mA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev, 8 A pri250 V, AC
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
10000000 ciklov
|
Nazivna impulzna vzdržna napetost
|
5 kV za1,2…50 µs v skladu s/zIEC 60664-1
5 kV v skladu s/zIEC 61812-1
|
Zakasnitev napajanja/vklopa
|
100 ms
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 260000
MTTFd = 273,9 let
|
Monta?ni polo?aj
|
Katerikoli položaj Glede na normalno navpično montažno ravnino
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Status LED
|
Zelena LED ( Utripajoče) zaMerjenje časa v teku
Zelena LED ( Stalno) zaVklop
Rumena LED zaRele energiziran
|
Funkcija
|
Q-Star-delta relay (2 NO outputs with same common)-1 C/O
|
Širina
|
22,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,093 kg
|
Tip krmiljenja
|
With test button
|
Number of functions
|
1
|
Dielektrična trdnost
|
2,5 kV za1 mA/1 min pri50 Hz v skladu s/zIEC 61812-1
|
Standardi
|
IEC 61000-6-4
IEC 61812-1
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
|
Direktive
|
2004/108/ES - elektromagnetna zdru?ljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
RCM
CSA
EAC
GL
CCC
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…60 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Priključni blok: v skladu s/zIEC 60529
IP40 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
|
Odpornost proti vibracijam
|
20 m/s² (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
93 %, Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na hitre prehode - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Kapacitivna priključna sponka) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na hitre prehode - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Direkten kontakt) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V Stopnja 3 ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 30 % ( 500 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 1 ( 20 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zEN 55022
|