Schneider-Electric
 
RE22R2CMR slika – Schneider- scope
RE22R2CMR
Rele brez časovnega zamika - 0,05 s do 300 h - 24 do 240 V AC/DC - 2 C/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony časovni releji
Diskretni izhod tip Rele
Izdelek ali sestavni del Modularni časovni rele
Kratko ime naprave RE22
Nominalni izhodni tok 8 A
Komplementarno
Tip kontakta in sestava 1 C/O Časovni ali trenutni kontakt, Brez kadmija
2 C/O Časovni kontakt, Brez kadmija
Tip časovne zakasnitve Off-zamuda
Območje časovnega zamika 10 do 100 s
3 do 30 h
1 do 10 s
3 do 30 s
30 do 300 h
0,3 do 3 s
0,05 do 1 s
30 do 300 min
30 do 300 s
3 do 30 min
Tip krmiljenja Vrtljiv gumb
Diagnostičnia tipka
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
Sprostitvena vhodna napetost <= 2,4 V
Razpon napetosti 0,85 do 1,1 Us
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz +/- 5 %
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gašenje
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Time delay type Off-zamuda - C- Rele za zakasnitev izklopa s krmilnim signalom
Širina pulza kontrolnega signala 100 ms Z vzporednim bremenom
30 ms
Izolacijska upornost 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
Čas obnovitve delovanja 120 ms Ob de-energizaciji
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Poraba energije v VA 3 VA pri240 V AC
Poraba energije v W 1,5 W pri240 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 2000 VA
Minimalni preklopni tok 10 mA pri5 V DC
Maksimalen preklopni tok 8 A
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
Električna vzdržljivost 100000 ciklov, 8 A pri250 V, AC-1
100000 ciklov, 2 A pri24 V, DC-1
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Nazivna impulzna vzdržna napetost 5 kV za1,2…50 µs v skladu s/zIEC 60664-1
Zakasnitev napajanja/vklopa 100 ms
Oddaljenost od poti 4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60664-1
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd = 251,1 let
B10d = 230000
Montažni položaj Katerikoli položaj
Montažna podpora 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Status LED Zelena LED osvetlitev ( Stalno) zaDial pointer indication
Rumena LED ( Stalno) zaEnergiziran izhodni rele
Rumena LED ( Hitro utripanje (flashing)) zaMerjenje časa v teku in izhodni rele de-energiziran
Rumena LED ( Počasno utripanje) zaMerjenje časa v teku in izhodni rele energiziran
Funkcija C- Rele za zakasnitev izklopa s krmilnim signalom-2 C/O
Width 22,5 mm
Product weight 0,105 kg
Tip krmiljenja With test button
Number of functions 1
Okolje
Dielektrična trdnost 2,5 kV za1 mA/1 min pri50 Hz Med relejnim izhodom in napajanjem zOsnovna izolacija v skladu s/zIEC 61812-1
Standardi UL 508
IEC 61812-1
Direktive 2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
Certifikati izdelkov CSA
CCC
RCM
CE
GL
UL
EAC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP40 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Priključki: v skladu s/zIEC 60529
IP50 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn Ne obratuje za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn V obratovanju za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 95 % pri25…55 °C
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na hitre prehode - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Kapacitivna priključna sponka) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V Stopnja 3 ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Hitri prehodni pojavi - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Direkten kontakt) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 30 % ( 500 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 1 ( 20 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,2 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 2,6 cm
Paket 1 Teža 108,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,775 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 640
Paket 3 Višina 50,0 cm
Paket 3 Širina 60,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 86,18 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 64