Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RE22R2MXMU |
Schneider-Electric
 
RE22R2MXMU slika – Schneider- scope
RE22R2MXMU
Multifunkcijski časovni rele - 24 V DC / 24 do 240 V AC - 2 C/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony časovni releji
Diskretni izhod tip Rele
Izdelek ali sestavni del Modularni časovni rele
Kratko ime naprave RE22
Nominalni izhodni tok 8 A
Komplementarno
Tip kontakta in sestava 1 C/O Časovni kontakt
1 C/O Časovni ali trenutni kontakt
Tip časovne zakasnitve Pulse delay
Safe-guard
Bistable
Interval
Območje časovnega zamika 0,1 do 1 s
1 do 10 h
1 do 10 s
6 do 60 min
10 do 100 h
6 do 60 s
1 do 10 min
Tip krmiljenja Vrtljiv gumb Prednja plošča
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC
24 V DC
Razpon napetosti 0,85 do 1,1 Us
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz +/- 5 %
Priključki - terminali Vijačne sponke, 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gašenje
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Time delay type Pulse delay - Ad- Pulse delayed relay w/ control signal
Pulse delay - Ah- Pulse delayed relay (single cycle) w/ control signal
Safe-guard - N- Safe-guard relay
Safe-guard - O- Delayed Safe-guard relay
Pulse delay - P- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length
Pulse delay - Pt- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length and pause/summation
Bistable - TI- Bistable relay w/ control signal on
Bistable - Tt- Retriggerable bistable relay w/ control signal on
Interval - W- Intervalni rele z izklopljenim krmilnim signalom
Širina pulza kontrolnega signala 30 ms
100 ms Pod obremenitvijo
Izolacijska upornost 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
Čas obnovitve delovanja 120 ms Ob de-energizaciji
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Poraba energije v VA 50 VA pri240 V AC
Poraba energije v W 0,7 W pri24 V DC
Izklopna zmogljivost 2000 VA
Minimalni preklopni tok 10 mA pri5 V
Maksimalen preklopni tok 8 mA
Maksimalna preklopna napetost 250 V
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev, 8 A pri250 V, AC
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Nazivna impulzna vzdržna napetost 5 kV za1,2…50 µs v skladu s/zIEC 60664-1
5 kV v skladu s/zIEC 61812-1
Zakasnitev napajanja/vklopa 100 ms
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 170000
MTTFd = 182,6 let
Montažni položaj Katerikoli položaj Glede na normalno navpično montažno ravnino
Montažna podpora 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Status LED Zelena LED ( Utripajoče) zaMerjenje časa v teku
Zelena LED ( Stalno) zaVklop
Rumena LED zaRele energiziran
Funkcija Ad- Pulse delayed relay w/ control signal-2 C/O
Ah- Pulse delayed relay (single cycle) w/ control signal-2 C/O
N- Safe-guard relay-2 C/O
O- Delayed Safe-guard relay-2 C/O
P- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length-2 C/O
Pt- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length and pause/summation-2 C/O
TI- Bistable relay w/ control signal on-2 C/O
Tt- Retriggerable bistable relay w/ control signal on-2 C/O
W- Intervalni rele z izklopljenim krmilnim signalom-2 C/O
Width 22,5 mm
Teža izdelka 0,09 kg
Tip krmiljenja With test button
Number of functions 9
Okolje
Dielektrična trdnost 2,5 kV za1 mA/1 min pri50 Hz v skladu s/zIEC 61812-1
Standardi IEC 61812-1
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
Direktive 2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
Certifikati izdelkov CSA
CCC
GL
CULus
EAC
CE
RCM
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…60 °C
IP stopnja zaščite IP40 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
IP50 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Priključni blok: v skladu s/zIEC 60529
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 93 %, Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-30
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na hitre prehode - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Kapacitivna priključna sponka) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na hitre prehode - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Direkten kontakt) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V Stopnja 3 ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 30 % ( 500 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 1 ( 20 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,100 cm
Paket 1 Širina 8,900 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 106,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,622 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 640
Paket 3 Višina 70,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 90,709 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 54