|
|
|
RE22R2QGMR
Zvezda-trikot časovni rele - 0,05 s do 300 h - 24 do 240 V AC/DC - 2 C/O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony ?asovni releji
|
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni ?asovni rele
|
Kratko ime naprave
|
RE22
|
Nominalni izhodni tok
|
8 A
|
Komplementarno
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O Časovni kontakt, Brez kadmija
|
Tip časovne zakasnitve
|
Star-delta
|
Območje časovnega zamika
|
3 do 30 s
0,05 do 1 s
30 do 300 s
30 do 300 min
0,3 do 3 s
1 do 10 s
3 do 30 h
10 do 100 s
30 do 300 h
3 do 30 min
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljiv gumb
Diagnostičnia tipka
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Sprostitvena vhodna napetost
|
<= 2,4 V
|
Razpon napetosti
|
0,85 do 1,1 Us
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz +/- 5 %
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-ga?enje
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % v skladu s/zIEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,05 %/°C
|
Napetostni odvod
|
+/- 0,2 %/V
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
+/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
|
Time delay type
|
Star-delta - Qg- Star-delta rele (2 CO izhoda z istim skupnim izhodom)
|
Izolacijska upornost
|
100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
|
Čas obnovitve delovanja
|
120 ms Ob de-energizaciji
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Poraba energije v VA
|
3 VA pri240 V AC
|
Poraba energije v W
|
1,5 W pri240 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
2000 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
8 A
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov, 8 A pri250 V, AC-1
100000 ciklov, 2 A pri24 V, DC-1
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
10000000 ciklov
|
Nazivna impulzna vzdržna napetost
|
5 kV za1,2…50 µs v skladu s/zIEC 60664-1
|
Zakasnitev napajanja/vklopa
|
100 ms
|
Oddaljenost od poti
|
4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 342,4 let
B10d = 320000
|
Monta?ni polo?aj
|
Katerikoli položaj
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Status LED
|
Zelena LED osvetlitev ( Stalno) zaDial pointer indication
Rumena LED ( Stalno) zaEnergiziran izhodni rele
Rumena LED ( Hitro utripanje (flashing)) zaMerjenje časa v teku in izhodni rele de-energiziran
Rumena LED ( Počasno utripanje) zaMerjenje časa v teku in izhodni rele energiziran
|
Funkcija
|
Qg- Star-delta rele (2 CO izhoda z istim skupnim izhodom)-2 C/O
|
Širina
|
22,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,105 kg
|
Tip krmiljenja
|
With test button
|
Number of functions
|
1
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
2,5 kV za1 mA/1 min pri50 Hz Med relejnim izhodom in napajanjem zOsnovna izolacija v skladu s/zIEC 61812-1
|
Standardi
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Direktive
|
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna zdru?ljivost
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
CSA
RCM
GL
EAC
CE
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Priključki: v skladu s/zIEC 60529
IP50 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
20 m/s² (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn Ne obratuje za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn V obratovanju za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri25…55 °C
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na hitre prehode - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Kapacitivna priključna sponka) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV Stopnja 3 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V Stopnja 3 ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Hitri prehodni pojavi - testna raven: 2 kV Stopnja 3 ( Direkten kontakt) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 30 % ( 500 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 1 ( 20 ms) v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
106,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,695 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
50,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
86,18 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|