|
|
|
RE48AML12MW
Rele s časovnim zamikom 2 funkciji - 0,02 s do 300 h - 24 do 240 V AC - 2 OC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony časovni releji
|
Električna povezava
|
Vtični podbaza 11
|
Width
|
48 mm
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel-mounted/plug-in timer relay
|
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O Časovni kontakti, AgNi (brez kadmija)
|
Ime komponente
|
RE48A
|
Območje časovnega zamika
|
0.5...30 s
5...300 s
0,2 do 12 min
0.5...30 h
2...120 s
0,05 do 3 s
0,2 do 12 s
0,02 do 1,2 s
2...120 min
5...300 min
0.5...30 min
5...300 h
2...120 h
0,2 do 12 h
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Napetostno območje
|
0,85 do 1,1 Us AC
0,9 do 1,1 Us DC
|
[In] nazivni tok
|
5 A
|
Komplementarno
Velikost prednje plošče izdelka
|
48 x 48 mm
|
Tip krmiljenja
|
Izbirno stikalo Prednja plošča
|
Material ohišja
|
Samo-gašenje
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,2 % maksimalne vrednosti nastavitve v skladu s/zIEC 61812-1
|
Temperature drift
|
+/- 0,02 %/°C maksimalne vrednosti nastavitve IEC 61812-1
|
Napetostni premik/odmik
|
+/- 0,2 %/V maksimalne vrednosti nastavitve 48 do 240 V
+/- 1 %/V maksimalne vrednosti nastavitve 24 do 48 V
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
+/- 5 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
+/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
|
Time delay type
|
Napajanje zakasnitve vklopa - A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja
Interval - B- Single interval relay w/ control signal
Off-zamuda - C- Rele za zakasnitev izklopa s krmilnim signalom
Simetrično utripanje - Di- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz)
|
Minimalno trajanje impulza
|
20 ms
|
Čas ponastavitve
|
25 ms Ob de-energizaciji
|
Trajanje prevzema
|
55 ms
|
Faktor obremenitve
|
100 %
|
Poraba energije v VA
|
6 VA 240 V
|
Poraba energije v W
|
2 W 240 V
|
Izklopna zmogljivost
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
100 mA
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC/DC
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Izhodna napetost
|
240 V 5 A AC-12
30 V 2 A DC-13
240 V 1,5 A AC-15
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Diferencialni način IEC 61000-4-5 stopnja 3
2 kV Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 stopnja 3
|
Montažna podpora
|
Pritrjena na bazi: vtičnica
Nameščeno na ploščo: sistemsko dobavljeno z izdelkom
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaStanje izhodnega releja 1 LED ( Rumena)
ZaUtripanje: poteka časovno usklajevanje energiziranega releja LED indikator ( Zelena)
ZaV mirovanju: rele energiziran, brez merjenja časa LED indikator ( Zelena)
|
Funkcija
|
A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja-2 C/O
B- Single interval relay w/ control signal-2 C/O
C- Rele za zakasnitev izklopa s krmilnim signalom-2 C/O
Di- Simetrični utripajoči rele (zagonski impulz)-2 C/O
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Teža izdelka
|
0,14 kg
|
Oblika zatiča
|
Cilindrični
|
Number of functions
|
4
|
Okolje
Vlažnostni premik
|
+/- 0,05 %/% RH maksimalne vrednosti nastavitve IEC 61812-1
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
5 ms
|
Dielektrična trdnost
|
2 kV 1 mA/1 min IEC 61812-1
|
Zaščita pred električnimi sunki
|
4 kV Razred III IEC 60664-1
4 kV Razred III IEC 61812-1
|
Standardi
|
IEC 61812-1
EN 50081-1/2
93/68/EEC
89/336/EEC
EN 50082-1/2
IEC 60669-2-3
73/23/EEC
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CULus
CSA
C-Tick
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Relativna vlažnost
|
93 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV V kontaktu v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 26 MHz to 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3 stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 raven 3 ( Neposredna)
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6 level 3
|
Odpornost proti prenapetosti
|
30 % /10 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Motnje radijske/prevodniške
|
Razred B 0,15 do 30 MHz EN 55022 (EN 55011 skupina 1)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
130 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,35 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Eacae435-a913-4cb7-91f9-1611e08cac07
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
37
|
Pogodbena garancija
|
|