Schneider-Electric
 
RE48ATM12MW slika – Schneider- scope
RE48ATM12MW
Rele s časovnim zamikom - 0,02 s do 300 h - 24 do 240 V AC - 2 OC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony časovni releji
Električna povezava Vtični podbaza 8
Width 48 mm
Izdelek ali sestavni del Panel-mounted/plug-in timer relay
Diskretni izhod tip Rele
Tip kontakta in sestava 2 C/O Časovni kontakti, AgNi (brez kadmija)
Ime komponente RE48
Območje časovnega zamika 5...300 h
2...120 min
0.5...30 h
0,2 do 12 h
0,2 do 12 min
0,2 do 12 s
0.5...30 min
2...120 h
2...120 s
0,02 do 1,2 s
0.5...30 s
5...300 s
0,05 do 3 s
5...300 min
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
Napetostno območje 0,85 do 1,1 Us AC
0,9 do 1,1 Us DC
[In] nazivni tok 5 A
Komplementarno
Velikost prednje plošče izdelka 48 x 48 mm
Tip krmiljenja Izbirno stikalo Prednja plošča
Material ohišja Samo-gašenje
Natančnost ponovitve +/- 0,2 % maksimalne vrednosti nastavitve v skladu s/zIEC 61812-1
Temperature drift +/- 0,02 %/°C maksimalne vrednosti nastavitve IEC 61812-1
Napetostni premik/odmik +/- 0,2 %/V maksimalne vrednosti nastavitve 48 do 240 V
+/- 1 %/V maksimalne vrednosti nastavitve 24 do 48 V
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 5 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
+/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Time delay type Napajanje zakasnitve vklopa - A1- Delay on energization
Minimalno trajanje impulza 20 ms
Čas ponastavitve 25 ms Ob de-energizaciji
Trajanje prevzema 55 ms
Faktor obremenitve 100 %
Poraba energije v VA 6 VA 240 V
Poraba energije v W 2 W 240 V
Izklopna zmogljivost 1250 VA
Minimalni preklopni tok 100 mA
Maksimalen preklopni tok 5 A
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC/DC
Električna vzdržljivost 100000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 30000000 ciklov
Izhodna napetost 240 V 5 A AC-12
30 V 2 A DC-13
240 V 1,5 A AC-15
Oznaka CE
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Diferencialni način IEC 61000-4-5 stopnja 3
2 kV Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 stopnja 3
Montažna podpora Nameščeno na ploščo: sistemsko dobavljeno z izdelkom
Pritrjena na bazi: vtičnica
Lokalno signaliziranje ZaStanje izhodnega releja 1 LED ( Rumena)
ZaUtripanje: poteka časovno usklajevanje energiziranega releja LED indikator ( Zelena)
ZaV mirovanju: rele energiziran, brez merjenja časa LED indikator ( Zelena)
Funkcija A1- Delay on energization-2 C/O
A2- Delay on energization-2 C/O
H1-Pulse-on energization-2 C/O
H2-Pulse-on energization-2 C/O
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Teža izdelka 0,14 kg
Oblika zatiča Cilindrični
Number of functions 1
Okolje
Vlažnostni premik +/- 0,05 %/% RH maksimalne vrednosti nastavitve IEC 61812-1
Odpornost na mikro-razpoke 5 ms
Dielektrična trdnost 2 kV 1 mA/1 min IEC 61812-1
Zaščita pred električnimi sunki 4 kV Razred III IEC 60664-1
4 kV Razred III IEC 61812-1
Standardi 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50082-1/2
89/336/EEC
EN 50081-1/2
IEC 61812-1
IEC 60669-2-3
Certifikati izdelkov UL
CULus
C-Tick
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
Odpornost proti vibracijam 0,35 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Relativna vlažnost 93 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV V kontaktu v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 26 MHz to 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3 stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 raven 3 ( Neposredna)
4 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 level 4 ( Neposredna)
Odpornost na elektromagnetno polje 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6 level 3
Odpornost proti prenapetosti 30 % /10 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
95 % /5 s v skladu s/zIEC 61000-4-11
60 % /100 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
Motnje radijske/prevodniške Razred B 0,15 do 30 MHz EN 55022 (EN 55011 skupina 1)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,7 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,2 cm
Paket 1 Teža 126 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,252 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Eacae435-a913-4cb7-91f9-1611e08cac07
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 17
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev