Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Razpon napetosti
|
0,85 do 1,15 Us
|
[In] Nazivni tok
|
5 A AC
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 %
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
10 % v polni meri pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
|
Time delay type
|
Napajanje zakasnitve vklopa - A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja
|
Temperaturni drift
|
0,05 %/°C
|
Najdaljši čas ponastavitve
|
250 ms Po časovnem zamiku, ob de-energizaciji
50 ms Med časovnim zamikom pri de-energizaciji
|
Napetostni odvod
|
+/- 0,2 %/V
|
Največja preklopna zmogljivost
|
4 x 5 A
|
Največji začasno dovoljeni tok
|
10 A za< 10 s
|
Minimalni preklopni tok
|
100 mA
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov pri250 V AC Upor
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Največja poraba energije
|
3 VA
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 255 skupina C
250 V v skladu s/zVDE 0010
|
Izhodna prenapetostna zaščita
|
2 J
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5 stopnja 3
|
Oddaljenost od poti
|
4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaIzhod v obratovanju 1 LED ( Rdeča)
ZaVklop 1 LED ( Rumena)
|
Funkcija
|
A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja-2 C/O
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Number of functions
|
1
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
5 ms
|
Dielektrična trdnost
|
2 kV za1 mA/1 min pri50 Hz v skladu s/zIEC 60601-1
2 kV za1 mA/1 min pri50 Hz v skladu s/zIEC 61812-1
|
Standardi
|
IEC 60601-1
89/336/EEC
IEC 61000-6-2
EN 50081-2
IEC 61812-1
73/23/EEC
IEC 60601-2
93/68/EEC
|
Certifikati izdelkov
|
UL
cUL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP50 v skladu s/zIEC 60529
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Relativna vlažnost
|
95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV V kontaktu v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3 stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 raven 3
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6 level 3
|
Odpornost proti prenapetosti
|
>= 95 % /1 s v skladu s/zIEC 61000-4-11
30 % /10 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
60 % /100 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Motnje radijske/prevodniške
|
Razred B v skladu s/zEN 55022 (EN 55011 skupina 1)
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
1b9c3411-e0e2-4832-adc7-e6e2a8e06cab
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
86
|