Schneider-Electric
 
REXL4TMP7 slika – Schneider- scope
REXL4TMP7
Rele s časovnim zamikom - 0,1 s do 100 h - 230 V AC - 4 OC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony časovni releji
Način pritrjevanja Vtično ( Vtičnica)
Izdelek ali sestavni del Miniaturni časovni rele
Diskretni izhod tip Rele
Tip kontakta in sestava 4 C/O
Ime komponente REXL
Tip časovne zakasnitve Napajanje zakasnitve vklopa
Območje časovnega zamika 6 do 60 s
1 do 10 s
6 do 60 min
1 do 10 min
0,1 do 1 s
10 do 100 h
1 do 10 h
Width 21 mm
Komplementarno
Material kontaktov Brez kadmija
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Razpon napetosti 0,85 do 1,15 Us
[In] Nazivni tok 5 A AC
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve 10 % v polni meri pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Time delay type Napajanje zakasnitve vklopa - A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja
Temperaturni drift 0,05 %/°C
Najdaljši čas ponastavitve 250 ms Po časovnem zamiku, ob de-energizaciji
50 ms Med časovnim zamikom pri de-energizaciji
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Največja preklopna zmogljivost 4 x 5 A
Največji začasno dovoljeni tok 10 A za< 10 s
Minimalni preklopni tok 100 mA
Električna vzdržljivost 100000 ciklov pri250 V AC Upor
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Največja poraba energije 3 VA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 255 skupina C
250 V v skladu s/zVDE 0010
Izhodna prenapetostna zaščita 2 J
Prenapetostna vzdržljivost 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5 stopnja 3
Oddaljenost od poti 4 kV/3 v skladu s/zIEC 60664-1
Lokalno signaliziranje ZaIzhod v obratovanju 1 LED ( Rdeča)
ZaVklop 1 LED ( Rumena)
Funkcija A- Rele za zakasnitev vklopa napajanja-4 C/O
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Oblika zatiča Ploščat
Number of functions 1
Product weight 0,05 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 5 ms
Dielektrična trdnost 2 kV za1 mA/1 min pri50 Hz v skladu s/zIEC 60601-1
2 kV za1 mA/1 min pri50 Hz v skladu s/zIEC 61812-1
Standardi IEC 61000-6-2
EN 50081-2
IEC 60601-1
IEC 60601-2
73/23/EEC
93/68/EEC
89/336/EEC
IEC 61812-1
Certifikati izdelkov cUL
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP50 v skladu s/zIEC 60529
Odpornost proti vibracijam 0,35 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV V kontaktu v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3 stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 raven 3
Odpornost na elektromagnetno polje 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6 level 3
Odpornost proti prenapetosti >= 95 % /1 s v skladu s/zIEC 61000-4-11
30 % /10 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
60 % /100 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 55022 (EN 55011 skupina 1)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,1 cm
Paket 1 Širina 3,1 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 52,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,713 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 1b9c3411-e0e2-4832-adc7-e6e2a8e06cab
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 32
Pogodbena garancija
Garancija 18 months