Schneider-Electric
 
RGZE05P slika – Schneider- scope
RGZE05P
Harmony, "push-in" podnožje s sponko, za RXG1 releje, 10 A, ločen kontakt
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kratko ime naprave RGZ
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Združljivost izdelkov Vtični rele RXG z1 C/O kontakt
Tip kontakta in sestava 1 C/O
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
4 kV Med terminali inDIN letev zOsnovna izolacija
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zUL
Dielektrična trdnost 5 kV Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
3 kV Med terminali inDIN letev zOsnovna izolacija
Oblika zatiča Ploščat
Priključki - terminali Priključki z vzmetno objemko (push 'n stay), 1 x 0,5 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Priključki z vzmetno objemko (push 'n stay), 1 x 0,5 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Način pritrjevanja Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
Dolžina 98 mm
Razporeditev kontaktnih priključkov Ločeno
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
Width 16 mm
Višina 67 mm
Product weight 0,039 kg
Okolje
Standardi IEC 61984
Certifikati izdelkov CSA
UL
EAC
DNV-GL
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 36 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,5 cm
Paket 2 Širina 10,5 cm
Paket 2 Dolžina 16,5 cm
Paket 2 Teža 413 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 7,148 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1