|
|
|
RGZE1S35M
Podnožje RGZ - ločen kontakt - 10 A - 250 V - vijačni priključek
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RXG z1 C/O kontakt
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V
|
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
4 kV Med terminali inDIN letev zOsnovna izolacija
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zUL
|
Dielektrična trdnost
|
5 kV Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
3 kV Med terminali inDIN letev zOsnovna izolacija
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0.34...2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
|
Dolžina blankiranja žice
|
6…7 mm
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
Tip vijaka
|
M3
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Okolje
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
CE
EAC
UL
CSA
DNV-GL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
10…85 %
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,25 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,1 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
365,9 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
180
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
16,3 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|