Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RGZE1S48M |
Schneider-Electric
 
RGZE1S48M slika – Schneider- scope
RGZE1S48M
Podnožje RGZ - ločen kontakt - 5 A - 250 V - vijačni priključek
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Združljivost izdelkov Vtični rele RXG z2 C/O kontakt
Tip kontakta in sestava 2 C/O
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
4 kV Med poli zOsnovna izolacija
4 kV Med terminali inDIN letev zOsnovna izolacija
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zUL
Dielektrična trdnost 5 kV Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
3 kV Med poli zOsnovna izolacija
3 kV Med terminali inDIN letev zOsnovna izolacija
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0.34...2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Dolžina blankiranja žice 6…7 mm
Razporeditev kontaktnih priključkov Ločeno
Tip vijaka M3
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 61984
UL 508
Certifikati izdelkov EAC
CE
CSA
UL
DNV-GL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 10…85 %
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,8 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 7,6 cm
Paket 1 Teža 41 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,7 cm
Paket 2 Širina 8,4 cm
Paket 2 Dolžina 16,6 cm
Paket 2 Teža 499 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 8,648 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1