Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC/DC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
AC/DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…264 V AC/DC
|
Toleranca delovne napetosti
|
- 15 % + 10 % Un
|
Poraba energije v W
|
1 W
|
Frekvenca krmilnega vezja
|
40 do 70 Hz sinusoidno
|
Izhodni kontakti
|
1 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
5 A
|
Maksimalni merilni cikel
|
30 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
|
Histereza
|
15 % Pritrjen odNastavitev praga
|
Zakasnitev pri vklopu
|
0,5 s
|
Natančnost merjenja
|
+/- 10 % celotne vrednosti obsega
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
|
Merilna napaka
|
+/- 0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
< 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
|
Odzivni čas
|
< 200 ms (V primeru napake)
|
Polarnost
|
Da DC
|
Nastavitev praga
|
10 do 100 %
|
Vhodni tok
|
100000 mA Trajno pri 25 ° C
300000 mA Neponavljajoči < 3 s pri 25 ° C
|
Oznaka
|
CE: 73/23/EEC
CE: EMC 89/336/EEC
|
Prenapetostna kategorija
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Izolacija
|
Med dobavo in merjenjem
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
ZaRele ON LED ( Rumena)
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
[Un] rated nominal voltage
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
Width
|
17,5 mm
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zNF EN/IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
GL
C-Tick
GOST
UL
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2 kV AC 50 Hz
|
Neizgubni udarni val
|
4 kV
|