|
|
|
RM17TG00
Kontrolni fazni rele RM17-T - obseg 183 do 528 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Krmilni rele
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za trifazno napajanje
|
Ime releja
|
RM17TG
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Fazno zaporedje
Zaznavanje fazne napake (prekinitev 2 ali več faz)
|
Merilno območje
|
208 do 480 V AC
|
Časovni zamik
|
Brez
|
Izhodni kontakti
|
1 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
5 A
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
208 do 480 V
|
Komplementarno
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
Omejitve napajalne napetosti
|
183…528 V AC
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
250 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
- 12 % + 10 % Un
|
Poraba energije v VA
|
0…22 VA pri400 V AC 50 Hz
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 100 V AC
|
Frekvenca krmilnega vezja
|
50 do 60 Hz +/- 10 %
|
Merjenje mejne napetosti
|
183…528 V AC
|
Zakasnitev pri vklopu
|
650 ms
|
Napetostno območje
|
183 do 528 V
|
Odzivni čas
|
<= 130 ms (V primeru napake)
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaRele ON LED ( Rumena)
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 924,6 let
B10d = 850000
|
Width
|
17,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-1
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
GL
CSA
UL
GOST
|
Oznaka
|
CE
|
Direktive
|
73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min
|
Neizgubni udarni val
|
4 kV
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
89,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,715 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
768
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
81,828 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Ba9cbb5b-722a-41d2-b7d0-f60d5f3f104d
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
74
|
Pogodbena garancija
|
|