Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RM17TU00 |
Schneider-Electric
 
RM17TU00 slika – Schneider- scope
RM17TU00
Multifunkcijski krmilni rele RM17-TU - obseg 183 do 528 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony krmilni releji
Tip releja Večfunkcijski regulacijski rele
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za trifazno napajanje
Ime releja RM17TU
Parametri, nadzorovani s relejem Detekcija prenizke napetosti
Fazno zaporedje
Odkrivanje napak v fazi
Merilno območje 208 do 480 V AC
Časovni zamik Nastavljiv 0,1 do 10 s, +/- 10 % celotne vrednosti obsega Tt- time delay upon fault
Izhodni kontakti 1 C/O
Nominalni izhodni tok 5 A
Tip kontakta in sestava 1 C/O
[Uc] Krmilna napetost 208 do 480 V
Komplementarno
[Un] rated nominal voltage , self-powered
Omejitve napajalne napetosti 183…528 V AC
Čas ponastavitve 1500 ms Časovni zamik
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
250 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 1250 VA
Minimalni preklopni tok 10 mA pri5 V DC
Maksimalen preklopni tok 5 A AC
5 A DC
Omejitve napetosti regulacijskega vezja - 12 % + 10 % Un
Poraba energije v VA 0…22 VA pri400 V AC 50 Hz
Frekvenca krmilnega vezja 50 do 60 Hz +/- 10 %
Merjenje mejne napetosti 183…528 V AC
Histereza 2 %
Zakasnitev pri vklopu 650 ms
Maksimalni merilni cikel 150 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
Napetost prilagajanja praga 2 do 20 % Un izbrani
-2 do -12 % v obsegu 208 V AC
-2 do -17 % v obesgu 220 V AC
Napetostno območje 208 do 480 V Faza-faza
Natančnost ponovitve 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
3 % zaČasovni zamik
Merilna napaka < 0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
< 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
Fazna okvara občutljivosti 0,7 Un
Odzivni čas < 200 ms (V primeru napake)
Izolacijska upornost > 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V v skladu s/zIEC 60664-1
Frekvenca napajanja 50/60 Hz +/- 10 %
Operativni položaj Katerikoli položaj Brez redukcije
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Lokalno signaliziranje ZaVklop LED ( Zelena)
ZaRele ON LED ( Rumena)
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Električna vzdržljivost 100000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 30000000 ciklov
Operativna stopnja <= 360 operacij/h Polna obremenitev
Kategorija uporabe AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd = 502,2 let
B10d = 470000
Width 17,5 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Standardi IEC 60255-1
Certifikati izdelkov GL
GOST
UL
C-Tick
CSA
Oznaka CE
Direktive 73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
Odpornost proti vibracijam 0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Prenapetostna kategorija III conforming to IEC 60664-1
Dielektrična testna napetost 2 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60664-1
Neizgubni udarni val 4 kV v skladu s/zIEC 60255-5
4 kV v skladu s/zIEC 60664-1
4 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,800 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,600 cm
Paket 1 Teža 86,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,003 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ba9cbb5b-722a-41d2-b7d0-f60d5f3f104d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 99
Pogodbena garancija
Garancija 18 months