|
|
|
RM17UBE15
Krmilni rele napetosti RM17-U - obseg 65 do 260 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Napetostni krmilni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napetostni krmilni rele
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za enofazno in enosmerno napajanje
|
Ime releja
|
RM17UBE
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Prenapetostno in zaznavanje prenizke napetosti
|
Časovni zamik
|
Nastavljiv 0,1 do 10 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Merilno območje
|
65 do 260 V AC/DC
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Komplementarno
Čas ponastavitve
|
1500 ms Časovni zamik
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC/DC
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A AC/DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
50…270 V AC/DC
|
Poraba energije v VA
|
0…3 VA AC
|
Poraba energije v W
|
1 W DC
|
Frekvenca krmilnega vezja
|
50 do 60 Hz +/- 10 %
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
20 ms
|
Izhodni kontakti
|
1 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
5 A
|
Histereza
|
5 % Pritrjen odNastavitev praga
|
Natančnost merjenja
|
+/- 10 % celotne vrednosti obsega
|
Polarnost
|
Ne reverzibilna polarnost pri napajanju DC
|
Zakasnitev pri vklopu
|
1000 ms DC
500 ms AC
|
Maksimalni merilni cikel
|
150 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
+/- 1 % zaČasovni zamik
|
Merilna napaka
|
< 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
0,2 °C S spreminjanjem temperature
|
Oznake kakovosti
|
CE
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
ZaRele ON LED ( Rumena)
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60664-1
400 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 470000
MTTFd = 502,2 let
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Širina
|
17,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,08 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zNF EN/IEC 61000-6-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
Odporno proti udarcu
|
5 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
UL
GL
GOST
C-Tick
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Direktive
|
73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
|
Dielektrična testna napetost
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60664-1
|
Neizgubni udarni val
|
4 kV v skladu s/zIEC 60255-5
4 kV v skladu s/zIEC 60664-1
4 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
81,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,408 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|