|
|
|
RM22UA31MR
Krmilni rele napetosti 50 mV do 5 V AC/DC, 2 C/O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Napetostni krmilni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napetostni krmilni rele
|
Število faz omrežja
|
1 faza
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Ime releja
|
RM22UA
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Prenizka napetost in prenapetost v okenskem načinu
Prenapetostno in zaznavanje prenizke napetosti
|
Časovni zamik
|
Nastavljiv 0,1 do 30 s, +/- 10 % celotne vrednosti obsega Tt- time delay upon fault
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
2000 VA
|
Merilno območje
|
0,05 do 5 V AC/DC
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Komplementarno
Čas ponastavitve
|
1500 ms Pri maksimalni napetosti
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
8 A AC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…264 V AC/DC
|
Poraba energije v VA
|
3,5 VA AC
|
Poraba energije v W
|
1,5 W DC
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
30 kOhm priE2-M terminali
5 kOhm priE1-M terminali
50 kOhm priE3-M terminali
|
Izhodni kontakti
|
2 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
8 A
|
Histereza
|
3 % Pritrjen odCelotni obseg za okenski način
5…50 % Nastavljiv odNastavitev praga
|
Zakasnitev pri vklopu
|
600 ms
|
Maksimalni merilni cikel
|
100 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
+/- 2 % zaČasovni zamik
|
Merilna napaka
|
< 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
|
Odzivni čas
|
<= 500 ms
|
Izolacijska upornost
|
> 100 MOhm pri500 V DC
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Izolacija
|
Med dobavo in merjenjem
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Kategorija uporabe
|
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
DC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 308,2 let
B10d = 290000
|
Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
Tip krmiljenja
|
With test button
|
Širina
|
22,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,11 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost za stanovanjska, komercialna in lahka industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-1
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 4 kV Stopnja 4 ( Neposredna) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV Stopnja 4 ( Kapacitivna sklopitev) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV Stopnja 4 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 4 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajani in sevani izpusti Razred B skupina 1 v skladu s/zCISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zCISPR 22
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C pri60 Hz
−20…60 °C pri50 Hz
|
Standardi
|
IEC 60255-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CSA
RCM
GL
CCC
EAC
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
93…97 % pri25…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,075 mm (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,035 mm (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,5 gn (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
121,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,292 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
92,58 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|