Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Krmilni releji črpalke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilni relej črpalke
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za 3-fazne in enofazne črpalke
|
Ime releja
|
RM35BA
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Nadtokovni in podtokovni nadzor
Fazno zaporedje pri 3-fazni napajalni napetosti
Fazna napaka pri 3-fazni napajalni napetosti
|
Tip časovne zakasnitve
|
Nastavljiv 1 do 60 s, +/- 10 % Ti- inhibition time delay upon startup
Nastavljiv 0,1 do 10 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A AC/DC
|
Poraba energije v VA
|
5 VA AC
|
Merilno območje
|
1 do 10 A
208 do 480 V AC
|
Kategorija uporabe
|
AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Čas ponastavitve
|
2000 ms
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC/DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
208 do 480 V AC 50/60 Hz, non self-powered
230 V AC 50/60 Hz, non self-powered
|
Omejitve napajalne napetosti
|
183…528 V AC
|
Toleranca obratovalne napetosti
|
- 15 % + 10 % Un
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,01 Ohm priE1-L2 terminali
|
Širina
|
35 mm
|
Izhodni kontakti
|
1 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
5 A
|
Maksimalni merilni cikel
|
140 ms Kot pravo efektivno vrednost
|
Zakasnitev pri vklopu
|
0,5 s
|
Histereza
|
5 % odPrag
|
Natančnost merjenja
|
+/- 10 % celotne vrednosti obsega
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 1 % zaVhod in merilni tokokrog
+/- 1 % zaČasovni zamik
|
Merilna napaka
|
1 % na volt skozi celoten obseg
+/- 0,05 %/°C
|
Odzivni čas
|
< 300 ms (V primeru napake)
|
Vhodni tok preobremenitve
|
11 A Trajno pri 25 ° C E1-L2 terminali
50 A Neponavljajoči < 1 s pri 25 ° C E1-L2 terminali
|
Oznaka
|
CE: EMC 89/336/EEC
CE: 73/23/EEC
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/z60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/z60664-1
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/z60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/z60664-1
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/z60255-5
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/z60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Status LED
|
1 LED Zelena zaVklop
1 LED Rumena zaNapaka
1 LED Rumena zaRele ON
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
500 ms
|
Elektromagnetna združljivost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zNF EN/IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CSA
GOST
UL
GL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična trdnost
|
2 kV AC 50 Hz (Udarni val 4 kV)
|