Schneider-Electric
 
RM35JA32MR slika – Schneider- scope
RM35JA32MR
Krmilni tokovni rele 0,15 A do 15 A, 2 C/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony krmilni releji
Tip releja Tokovni krmilni rele
Izdelek ali sestavni del Tokovni krmilni rele
Ime releja RM35JA
Parametri, nadzorovani s relejem Nadtokovni tok ali podtokovni tok v okenskem načinu
Nadtokovna ali podtokovna detekcija
Časovni zamik Nastavljiv 0,1 do 30 s, +/- 10 % celotne vrednosti obsega Tt- time delay upon fault
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 2000 VA
Minimalni preklopni tok 10 mA pri5 V DC
Maksimalen preklopni tok 8 A AC
Poraba energije v VA 3,5 VA
Merilno območje 150 mA do 15 A AC/DC
Kategorija uporabe AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
DC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Komplementarno
Čas ponastavitve 1500 ms Pri maksimalni napetosti
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
Omejitve napajalne napetosti 20,4…264 V AC/DC
Toleranca delovne napetosti - 15 % + 10 % Un
Poraba energije v W 1,5 W DC
Maksimalna odpornost na terminalih 0,005 Ohm priE3-M terminali
0,015 Ohm priE2-M terminali
0,05 Ohm priE1-M terminali
Izhodni kontakti 2 C/O
Nominalni izhodni tok 8 A
Maksimalni merilni cikel 100 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
Maksimalna notranja vhodna upornost 0,015 Ohm
0,005 Ohm
0,05 Ohm
Določanje natančnosti preklopnega praga +/- 10 % celotnega obsega
Preklopni prag odmika <= 0,05 %/°C Odvisno od dopustne temperature zraka v okolici
<= 1 % Znotraj območja napajalne napetosti
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve 10 P
Odmik časovnega zamika <= 0,05 %/°C Odvisno od dopustne temperature zraka v okolici
<= 1 % Znotraj območja napajalne napetosti
Histereza 5…50 % Nastavljiv odNastavitev praga
3 % Pritrjen odCelotni obseg za okenski način
Zakasnitev pri vklopu 0,3 s
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
+/- 2 % zaČasovni zamik
Merilna napaka < 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
Odzivni čas <= 500 ms (Na prehodu praga)
Nastavitev praga 10 do 100 %
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60664-1
III v skladu s/zUL 508
Izolacijska upornost > 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60255-27
Izolacija Med dobavo in merjenjem
Priključki - terminali Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Lokalno signaliziranje ZaRele ON LED ( Rumena)
ZaVklop LED ( Zelena)
Montažna podpora 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Električna vzdržljivost 100000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
[Un] rated nominal voltage 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd = 296,8 let
B10d = 270000
Material kontaktov Brez kadmija
Width 35 mm
Tip krmiljenja With test button
Product weight 0,12 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 50 ms
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost za stanovanjska, komercialna in lahka industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-1
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 4 kV Stopnja 4 ( Neposredna) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV Stopnja 4 ( Kapacitivna sklopitev) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV Stopnja 4 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 4 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajani in sevani izpusti Razred B skupina 1 v skladu s/zCISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zCISPR 22
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih ( Razen sevanja) v skladu s/zIEC 61000-6-3
Standardi IEC 60255-1
Certifikati izdelkov CE
GL
CCC
EAC
RCM
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C pri60 Hz
−20…60 °C pri50 Hz
Okoljske značilnosti 3K3 C
Relativna vlažnost 93…97 % pri25…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
Odpornost proti vibracijam 0,075 mm (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,035 mm (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,5 gn (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
3 v skladu s/zUL 508
Dielektrična testna napetost 2,5 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 131 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,647 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 44