|
|
|
RM35JA32MT
Krmilni tokovni rele 0,15 A do 15 A, 2 C/O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Tokovni krmilni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni krmilni rele
|
Ime releja
|
RM35JA
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Nadtokovna ali podtokovna detekcija
Nadtokovni tok ali podtokovni tok v okenskem načinu
|
Časovni zamik
|
Nastavljiv 0,1 do 30 s, +/- 10 % celotne vrednosti obsega Tt- time delay upon fault
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
2000 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
8 A AC
|
Poraba energije v VA
|
8 VA
|
Merilno območje
|
150 mA do 15 A AC 50/60 Hz
|
Kategorija uporabe
|
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
DC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Komplementarno
Čas ponastavitve
|
1500 ms Pri maksimalni napetosti
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
323…456,5 V AC
|
Toleranca delovne napetosti
|
- 15 % + 10 % Un
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,005 Ohm priE3-M terminali
0,015 Ohm priE2-M terminali
0,05 Ohm priE1-M terminali
|
Izhodni kontakti
|
2 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
8 A
|
Maksimalni merilni cikel
|
100 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
|
Maksimalna notranja vhodna upornost
|
0,005 Ohm
0,015 Ohm
0,05 Ohm
|
Določanje natančnosti preklopnega praga
|
+/- 10 % celotnega obsega
+/- 20 % celotnega obsega
|
Preklopni prag odmika
|
<= 0,05 %/°C Odvisno od dopustne temperature zraka v okolici
<= 1 % Znotraj območja napajalne napetosti
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
10 P
|
Odmik časovnega zamika
|
<= 0,05 %/°C Odvisno od dopustne temperature zraka v okolici
<= 1 % Znotraj območja napajalne napetosti
|
Histereza
|
5…50 % Nastavljiv odNastavitev praga
3 % Pritrjen odCelotni obseg za okenski način
|
Zakasnitev pri vklopu
|
0,3 s
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
+/- 2 % zaČasovni zamik
|
Merilna napaka
|
< 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
|
Odzivni čas
|
<= 500 ms (Na prehodu praga)
|
Nastavitev praga
|
10 do 100 %
|
Prenapetostna kategorija
|
III conforming to IEC 60664-1
III conforming to UL 508
|
Izolacijska upornost
|
> 100 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60255-27
|
Izolacija
|
Med dobavo in merjenjem
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaRele ON LED ( Rumena)
ZaVklop LED ( Zelena)
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
[Un] rated nominal voltage
|
380 do 415 V AC 50/60 Hz, non self-powered
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 296,8 let
B10d = 270000
|
Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
Width
|
35 mm
|
Tip krmiljenja
|
With test button
|
Teža izdelka
|
0,12 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
50 ms
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost za stanovanjska, komercialna in lahka industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-1
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: 10 V/m Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 4 kV Stopnja 4 ( Neposredna) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV Stopnja 4 ( Kapacitivna sklopitev) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 4 kV Stopnja 4 ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV Stopnja 4 ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajani in sevani izpusti Razred B skupina 1 v skladu s/zCISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zCISPR 22
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih ( Razen sevanja) v skladu s/zIEC 61000-6-3
|
Standardi
|
IEC 60255-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
EAC
CSA
RCM
UL
GL
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C pri60 Hz
−20…60 °C pri50 Hz
|
Okoljske značilnosti
|
3K3 C
|
Relativna vlažnost
|
93…97 % pri25…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,075 mm (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,035 mm (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,5 gn (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
3 v skladu s/zUL 508
|
Dielektrična testna napetost
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
129 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,532 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
107,56 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
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
52
|
|
|