|
|
|
RM35JA32MW
Krmilni rele toka RM35-J - obseg 0,15 do 1,5 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Tokovni krmilni rele
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni krmilni rele
|
Ime releja
|
RM35JA
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Nadtokovna ali podtokovna detekcija
|
Časovni zamik
|
Nastavljiv 0,3 do 30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Nastavljiv 1 do 20 s, 0 + 10 % Ti- inhibition time delay upon startup
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A AC/DC
|
Poraba energije v VA
|
3,5 VA AC
|
Merilno območje
|
150 mA do 15 A Tok AC/DC
|
Kategorija uporabe
|
AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Komplementarno
Čas ponastavitve
|
1500 ms Časovni zamik
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC/DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…264 V AC/DC
|
Toleranca delovne napetosti
|
- 15 % + 10 % Un
|
Poraba energije v W
|
0,6 W DC
|
Frekvenca krmilnega vezja
|
40 do 70 Hz +/- 10 %
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,005 Ohm priE3-M terminali
0,015 Ohm priE2-M terminali
0,05 Ohm priE1-M terminali
|
Izhodni kontakti
|
2 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
5 A
|
Maksimalni merilni cikel
|
30 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
|
Histereza
|
5…50 % odNastavitev praga
|
Zakasnitev pri vklopu
|
0,3 s
|
Natančnost merjenja
|
+/- 10 % celotne vrednosti obsega
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
+/- 2 % zaČasovni zamik
|
Merilna napaka
|
0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
1 po voltih preko celotnega območja S spremembami napetosti
|
Polarnost
|
Ne DC
|
Nastavitev praga
|
10 do 100 %
|
Oznaka
|
CE: EMC 89/336/EEC
CE: 73/23/EEC
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
ZaRele ON LED ( Rumena)
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
[Un] rated nominal voltage
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 296,8 let
B10d = 270000
|
Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
Širina
|
35 mm
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
50 ms
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zNF EN/IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
GL
UL
GOST
C-Tick
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60664-1
|
Neizgubni udarni val
|
4 kV v skladu s/zIEC 60255-5
4 kV v skladu s/zIEC 60664-1
4 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
136,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,291 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|