|
|
|
RM35LM33MW
Kontrolni rele ravni tekočine RM35-L - 24 do 240 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Raven krmilnega releja
|
Izdelek ali sestavni del
|
Raven krmilnega releja
|
Ime releja
|
RM35L
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Zaznavanje s pomočjo uporovnih sond
|
Časovni zamik
|
Nastavljiv 0,1...5 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A AC/DC
|
Poraba energije
|
5 VA AC
|
Merilno območje
|
250 Ohm do 1 MOhm
|
Kategorija uporabe
|
AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Komplementarno
Ponastavitveni čas
|
1750 ms
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC/DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…264 V AC/DC
|
Toleranca delovne napetosti
|
- 15 % + 10 % Un
|
Poraba energije
|
1,5 W DC
|
Izhodni kontakti
|
2 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
5 A
|
Zakasnitev pri vklopu
|
0,6 s
|
Natančnost merjenja
|
+/- 10 % celotne vrednosti obsega
+/- 20 % za HS obseg
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 2 % zaČasovni zamik
|
Merilna napaka
|
0,5 °C S spreminjanjem temperature
|
Lestvica občutljivosti
|
0,25 do 5 kOhm LS (nizka občutljivost)
5 do 100 kOhm St (standardna občutljivost)
50 do 1000 kOhm HS (visoka občutljivost)
|
Prilagoditev občutljivosti
|
5…100 %
|
Maksimalni napajalni tok za senzorje
|
1 mA
|
Kabelska kapacitivnost
|
1 nF priHS (visoka občutljivost) zaKabel sonde
2,2 nF priSt (standardna občutljivost) zaKabel sonde
4,7 nF priLS (nizka občutljivost)
|
Oznaka
|
CE: 73/23/EEC
CE: EMC 89/336/EEC
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaRele ON LED ( Rumena)
ZaVklop LED ( Zelena)
ZaČasovnik vklopljen LED ( Rumena)
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
Merilno območje
|
0.25...1000 kOhm
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 170000
MTTFd = 182,6 let
|
Width
|
35 mm
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
100 ms DC
90 ms AC
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zNF EN/IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
GL
UL
C-Tick
GOST
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
134,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,155 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
65,660 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|