|
|
|
RM35S0MW
Kontrolni rele hitrosti RM35-S - 24 do 240 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Releji za nadzor hitrosti
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rele za nadzor hitrosti
|
Ime releja
|
RM35S
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Prekoračitev hitrosti
Prenizka hitrost
|
Območje časovnega zamika
|
0,6 do 60 s Prilagodljiv po energizaciji zakasnitev (toleranca:0 do 10 % celotnega obsega vrednosti)
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Poraba energije v VA
|
5 VA AC
|
Merilno območje
|
0,05 do 0,5 s
0,5 do 5 min
1 do 10 min
1 do 10 s
0,5 do 5 s
0,1 do 1 s
0,1 do 1 min
|
Kategorija uporabe
|
AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Merilno območje
|
0.05...600 s
|
Time delay
|
Nastavljiv 0,6 do 60 s Ti- inhibition time delay upon startup
|
Komplementarno
Čas "spanja" v pomnilniškem načinu
|
50 ms Kontakt S2 v načinu pomnilnika v časovnem zamiku
1 s Napajalna Un v načinu pomnilnika ob zakasnitvi
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC/DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…264 V AC/DC
|
Poraba energije v W
|
3 W DC
|
Width
|
35 mm
|
Izhodni kontakti
|
1 C/O
|
Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
Nominalni izhodni tok
|
5 A
|
Zakasnitev pri vklopu
|
0,05 s
|
Histereza
|
5 % odPrag
|
Natančnost merjenja
|
+/- 10 % celotne vrednosti obsega
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
+/- 0,5 % zaČasovni zamik
|
Merilna napaka
|
+/- 0,1 %/°C S spreminjanjem temperature
< +/- 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
|
Vhodna frekvenca
|
0,0017…20 Hz
|
Odzivni čas
|
Maksimalno 15 ms (Na prehodu praga)
|
Polarnost
|
Reverzibilna polariteta pri napajanju DC
|
Nastavitev praga
|
10 do 100 %
|
Napajalna napetost za senzor
|
11,5 do 12,5 V
|
Maksimalni napajalni tok za senzorje
|
40 mA za< 24 V AC pri25 °C
40 mA za< 24 V DC pri25 °C
50 mA za24 do 240 V AC
50 mA za24 do 240 V DC
|
Trajanje impulza
|
>= 5 ms Visoko stanje
>= 5 ms Nizko stanje
|
Združljivost vhoda
|
3-žični senzor (E1) PNP ali NPN, 12 V, 50 mA
NAMUR senzor (E2), 12 V, 1,5 kOhm
Napetostni vhod (E1), 0 do 30 V, 9,5 kOhm, visoko stanje>= 4,5 V nizko stanje<= 1 V
Vhodni kontakt brez napetosti (E1), 12 V, 9,5 kOhm
|
Oznaka
|
CE: EMC 89/336/EEC
CE: 73/23/EEC
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Toleranca delovne napetosti
|
- 15 % + 10 % Un
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Status LED
|
1 LED Zelena zaVklop
1 LED Rumena zaPreprečiti
1 LED Rumena zaRele (R)
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
50 ms
|
Elektromagnetna združljivost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zNF EN/IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
NF EN 60255-6
IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
GOST
UL
GL
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2 kV AC 50 Hz
|
Neizgubni udarni val
|
4 kV
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
130,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,181 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
64
|
Pogodbena garancija
|
|