[Un] rated nominal voltage
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…264 V AC
20,4…264 V DC
|
Čas ponastavitve
|
10000 ms Izhod
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
250 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A AC
5 A DC
|
Poraba energije v VA
|
0…4 VA pri24 do 240 V AC
|
Poraba energije
|
0,5 W DC
|
Frekvenca krmilnega vezja
|
50 do 60 Hz +/- 10 %
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
602 mOhm
|
Merjenje mejne napetosti
|
176…528 V AC
|
Zakasnitev pri vklopu
|
500 ms
|
Napetostno območje
|
176 do 528 V
|
Odzivni čas
|
> 50 ms (Vhod Y1 (kontakt Y1-T1) in tipka)
|
[Uc] Krmilna napetost
|
<= 3,6 V odKrmilno vezje za temperaturo (T1-T2 odprti terminali)
|
Kratkostični tok
|
0,007 A Vezje za zaznavanje temperature (T1-T2 terminali v kratkem stiku)
|
Maksimalna odpornost
|
1500 Ohm zaTemperaturni senzor pri20 °C
|
Prag proženja
|
3100 Ohm +/- 10 % zaKrmilno vezje za temperaturo
|
Ponastavljen prag
|
1650 Ohm +/- 10 % zaKrmilno vezje za temperaturo
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
ZaFaza releja (R2) LED ( Rumena)
ZaTemperatura releja (R1) LED ( Rumena)
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Width
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Tip krmiljenja
|
With test button
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
20 ms pri20,4 V
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-6
IEC 60034-11-2
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
C-Tick
GOST
UL
GL
|
Oznaka
|
CE
|
Direktive
|
73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min
|
Neizgubni udarni val
|
4 kV
|