Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RM35TM50MW |
Schneider-Electric
 
RM35TM50MW slika – Schneider- scope
RM35TM50MW
Krmilni rele napetosti motorja in temp. - RM35-T - 24 do 240 V AC/DC - 2 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony krmilni releji
Tip releja Rele za nadzor temperature motorja
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za trifazno napajanje
Ime releja RM35TM
Parametri, nadzorovani s relejem Fazno zaporedje
Temperatura motorja preko sonde PTC
Odkrivanje napak v fazi
Merilno območje 208 do 480 V AC
15...3100 Ohm
Časovni zamik Brez
Izhodni kontakti 2 NO
Nominalni izhodni tok 5 A
Tip kontakta in sestava 2 NO
[Uc] Krmilna napetost 24 do 240 V
Komplementarno
[Un] rated nominal voltage 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
Omejitve napajalne napetosti 20,4…264 V AC
20,4…264 V DC
Čas ponastavitve 10000 ms Izhod
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
250 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 1250 VA
Minimalni preklopni tok 10 mA pri5 V DC
Maksimalen preklopni tok 5 A AC
5 A DC
Poraba energije v VA 0…4 VA pri24 do 240 V AC
Poraba energije 0,5 W DC
Frekvenca krmilnega vezja 50 do 60 Hz +/- 10 %
Maksimalna odpornost na terminalih 602 mOhm
Merjenje mejne napetosti 176…528 V AC
Zakasnitev pri vklopu 500 ms
Napetostno območje 176 do 528 V
Odzivni čas > 50 ms (Vhod Y1 (kontakt Y1-T1) in tipka)
[Uc] Krmilna napetost <= 3,6 V odKrmilno vezje za temperaturo (T1-T2 odprti terminali)
Kratkostični tok 0,007 A Vezje za zaznavanje temperature (T1-T2 terminali v kratkem stiku)
Maksimalna odpornost 1500 Ohm zaTemperaturni senzor pri20 °C
Prag proženja 3100 Ohm +/- 10 % zaKrmilno vezje za temperaturo
Ponastavljen prag 1650 Ohm +/- 10 % zaKrmilno vezje za temperaturo
Izolacijska upornost > 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60664-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V v skladu s/zIEC 60664-1
Frekvenca napajanja 50/60 Hz +/- 10 %
Operativni položaj Katerikoli položaj Brez redukcije
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Lokalno signaliziranje ZaVklop LED ( Zelena)
ZaFaza releja (R2) LED ( Rumena)
ZaTemperatura releja (R1) LED ( Rumena)
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 30000000 ciklov
Operativna stopnja <= 360 operacij/h Polna obremenitev
Kategorija uporabe AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Width 35 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 20 ms pri20,4 V
Elektromagnetna kompatibilnost Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Standardi IEC 60255-6
IEC 60034-11-2
Certifikati izdelkov GL
UL
GOST
C-Tick
CSA
Oznaka CE
Direktive 73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
Odpornost proti vibracijam 0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60255-21-1
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60664-1
Dielektrična testna napetost 2 kV AC 50 Hz, 1 min
Neizgubni udarni val 4 kV
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,300 cm
Paket 1 Širina 7,800 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 127,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,900 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev