Schneider-Electric
 
RM35UB3N30 slika – Schneider- scope
RM35UB3N30
Krmilni rele napetosti RM35-U - obseg 114 do 329 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony krmilni releji
Tip releja Napetostni krmilni rele
Izdelek ali sestavni del 3-fazni krmilni rele
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za trifazno napajanje
Ime releja RM35UB3
Parametri, nadzorovani s relejem Odsotnost nule
Prenapetost in prenizka napetost med fazami
Prenapetost in prenizka napetost med nevtralnim
Časovni zamik Nastavljiv 0,3 do 30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 1250 VA
Merilno območje 120...277 V AC
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Komplementarno
Čas ponastavitve 1500 ms Časovni zamik
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC/DC
Minimalni preklopni tok 10 mA pri5 V DC
Maksimalen preklopni tok 5 A AC/DC
Omejitve napajalne napetosti 114…329 V AC
Poraba energije v VA 0…3,9 VA AC
Frekvenca krmilnega vezja 50 do 60 Hz +/- 15 %
Prag zaznavanja napetosti 114 V
Izhodni kontakti 1 C/O + 1 C/O, 1 na prag
Nominalni izhodni tok 5 A
Histereza 2 %
Natančnost merjenja +/- 10 % celotne vrednosti obsega
Zakasnitev pri vklopu 650 ms
Maksimalni merilni cikel 150 ms Cikel merjenja kot prava efektivna vrednost
Napetost prilagajanja praga 2 do 20 % Un izbrani
Natančnost ponovitve +/- 0,5 % zaVhod in merilni tokokrog
+/- 1 % zaČasovni zamik
Merilna napaka < 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
Odzivni čas < 200 ms (V primeru napake)
Oznake kakovosti CE
Izolacijska upornost > 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zIEC 60664-1
Operativni položaj Katerikoli položaj Brez redukcije
Lokalno signaliziranje ZaVklop LED ( Zelena)
ZaRele ON LED ( Rumena)
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60664-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V v skladu s/zIEC 60664-1
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 30000000 ciklov
Operativna stopnja <= 360 operacij/h Polna obremenitev
Kategorija uporabe AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Un] rated nominal voltage , self-powered
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 470000
MTTFd = 502,2 let
Tip krmiljenja Brez testne tipke
Width 35 mm
Teža izdelka 0,08 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zNF EN/IEC 61000-6-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Odpornost proti vibracijam 0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60255-21-1
Odporno proti udarcu 5 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Standardi IEC 60255-1
Certifikati izdelkov UL
C-Tick
GL
CSA
GOST
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Direktive 73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
Dielektrična testna napetost 2 kV AC 50 Hz, 1 min
Neizgubni udarni val 4 kV
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,700 cm
Paket 1 Širina 7,800 cm
Paket 1 Dolžina 9,700 cm
Paket 1 Teža 125,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,690 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 36
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev